Översikt
Liten, enkel, snabb
Mycket bra prestanda för universiell, utrymmessbesparande användning, bl.a inom förpackningsindustrin: Den nya kontrastgivaren KTM Core från SICK övertygar genom hög gråskaleupplösning, integrerad i ett litet och utprovat hus. Den optimerade OES4-ASIC-tekniken och en responstid på 50 µs ger tillförlitlig och exakt detektering av kontrastmarkeringar och tryckmärken, även på blanka material. Enkelt inlärningsförfarande ökar flexibiliteten under idrifttagning. KTM detekterar markeringar tillförlitligt, även under mycket svaga kontrastförhållanden och är därför ett mycket gott val för användning inom ett brett spektrum av applikationer.
I korthet
- Litet hus, utprovat och testat
- Hög gråskaleupplösning
- Tillförlitlig konstrastdetektering på blanka material tack vare ett mycket stort dynamikområde
- Kopplingsfrekvens 10 kHz
- Vitt ljus