Kontrastgivare
KTL180

Säker objektdetektering vid höga maskinhastigheter

Din fördel

  • Mycket hög kopplingsnoggrannhet: kopplingsfrekvens på 31,2 kHz för användning i snabba maskinprocesser
  • Lätthanterade sensorer: flerfunktionsdisplay möjliggör flexibla och användarvänliga sensorinställningar
  • Säker detektion och stabila processer: detektion av mycket små kontrastskillnader och blanka material tack vare hög gråskaleupplösning och manuell inställning av kopplingströskeln
  • Mångsidig: olika teach-in-förfaranden för respektive sensorinställning i olika applikationer
  • Snabbt formatbyte tack vare jobbsäkring
  • Kompakt form för användning i trånga utrymmen

Översikt

Säker objektdetektering vid höga maskinhastigheter

KTL180 detekterar kontrastskillnader tillförlitligt även vid höga maskinhastigheter. Tack vare kopplingsfrekvensen på 31,2 kHz, en hög gråskaleupplösning och manuell inställning av kopplingströskeln möjliggör KTL180 en säker objektdetektering. Responstiden på 16 µs säkerställer en stabil och positionsnoggrann detektion av kontrastskillnader på t.ex. tryckmarkeringar även vid blanka material. Sensorn kan snabbt anpassas till respektive applikation via 7-segments displayen med enkla menyer. Olika teach-in-förfaranden och integrerad jobbsäkring ökar flexibiliteten vid idrifttagningen i ett stort antal applikationer – med mycket hög processtabilitet.

I korthet
  • Kopplingsfrekvens på 31,2 kHz med responstid på 16 µs
  • Stort dynamikområde
  • 7-segments display med flera olika funktioner
  • Jobbsäkring för enkelt formatbyte
  • 1-punkts-, 2-punkts-teach-in och dynamisk teach-in
  • Master-slav-funktion
  • Stort urval av olika ljusledare

Fördelar

Utvecklad för enkel och flexibel användning i trånga utrymmen

Kontrastgivaren KTL180 gör objektdetekteringen säkrare och enklare vid snabba maskinprocesser: hög kopplingsfrekvens och gråskaleupplösning säkerställer en snabb kontrastdetektering. Multifunktionsdisplayen underlättar olika teach-in-förfaranden, jobbsäkring samt individuella inställningsmöjligheter för sensorn vid flexibel användning i en mängd olika applikationer. Den kompakta designen av KTL180 möjliggör användning överallt där det är ont om plats.

Enkel och intuitiv inställning via 7-segmentsdisplay och ett stort antal inställningsmöjligheter för individuell sensoranvändning.

Så fungerar det

Visuell återgivning för sensorns parameterinställning och processvisualisering 7-segmentsdisplayen används för intuitiv inställning av KTL180 och erbjuder samtidigt en optimal visualisering av processerna som ska detekteras
Individuell sensorinställning via displayen KTL180 kan ställas in individuellt för olika applikationskrav via teach-in-förfaranden – och är samtidigt lättanvänd

KTL180 – den nya ljusledarkontrastgivaren

Kompakt: idealisk för användning i trånga utrymmen
Kraftfull: med 31,2-kHz-kopplingsfrekvens passar den perfekt för maskinprocesser med höga hastigheter
Extremt flexibel: snabbt formatbyte tack vare integrerad jobbsäkring

Tack vare sin höga kapacitet och användarvänlighet passar KTL180 perfekt för flexibel användning i alla applikationer där snabb och noggrann kontrastdetektering är av vikt.

Flexibel användning – tack vare omfattande ljusledarportfölj

Kontrastgivaren KTL180 kan tillsammans med en mängd olika ljusledare anpassas till de mest skilda applikationer och krav. Med ljusledarhuvud av plast eller glasfiber, platt eller böjd 90 grader, enkel eller komplex ljusfläcksgeometri: med den passande ljusledaren är KTL180 rustad för i princip alla applikationer. Befintliga ljusledare kan anslutas till sensorn via adapter.

Obegränsade möjligheter med KTL180

Ljusledare för alla vanliga standardapplikationer
Särskilt ljusledarhuvud för en bred ljusfläcksgeometri
Ljusledaradapter för ökad flexibilitet

KTL180 täcker de mest skilda applikationer – ett stort antal ljusledare gör detta möjligt.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Dimensioner (B x H x D)10,5 mm x 33,2 mm x 71,9 mm
    Räckvidd30 mm 1)
    LjustypLED, vit 2)
    Kopplingsfrekvens31,2 kHz
    Responstid16 µs
    Kopplingsutgång

    NPN

    PNP

    Inställning1-punkts teach-in, 2-punkts teach-in, dynamisk teach-in
    Anslutningstyp

    Stickkontakt M8, 4-polig

    Kabel med stickkontakt M12, 5-polig
    300 mm

    Kabel med öppen ände
    2.000 mm
    PVC

    Kommunikationsgränssnitt-
    • 1) Beroende på ljusledare som används.
    • 2) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads