Översikt
Kontrastsensor Laser/CAN-kommunikation
I sensorfamiljen KT8 ingår två versioner. Den första varianten KT8L med högprecisionslaser, klarar extremt tillförlitlig detektering av mycket små kontrastmarkeringar och objekt. Lasrar används i kontrastgivare antingen för detektering på långa avstånd (upp till 800 mm) eller för detektering av mycket små objekt. KT8L åstadkommer båda! Två ljusfläcksstorlekar kan erhållas: 0,3 mm för detektering av mycket må objekt och 3 mm för större objekt och markeringar. Den andra varianten KT8 CAN utmärker sig framför allt genom sin förmåga att kommunicera. Med hjälp av denna kan användaren på enkelt sätt justera sensorn efter sina krav och integrera extrafunktioner i sin maskin. Vilket som helst antal parameteruppsättningar dvs. inlärda sensorinställningar, t.ex. för olika förpackningar kan lagras i styrningen via CAN-gränssnittet. Via CAN-gränssnittet kan också viktiga processdata hämtas upp, t.ex. nedsmutsning eller aktuell kopplingströskel. Dessutom ingår: 3-färgs-LED, anpassning till blanka ytor, automatisk felkorrigering och kort responstid.
I korthet
- Laserversion med räckvidder från 30 mm till 800 mm
- Mycket liten och exakt laserljusfläck (klass 2)
- Hög kopplingsföljd på 17 kHz
- Tillförlitlighet vid detekteringen som indikeras via manöverpanelen
- Versionen med CAN-gränssnitt för parameterinställning, diagnos och val av funktion
- Väl avgränsad, exakt ljusfläck