Magnetiska givare

Magnetisk givare med mycket höga räckvidder och mycket små dimensioner
SICK har en omfattande portfölj med magnetiska givare med metriska (MM) och kvaderformiga (MQ) hus. Magnetiska givare har långa räckvidder som möjliggör tillförlitlig och exakt detektering av magnetiska föremål tvärs igenom material utan problem. Mindre magneter öppnar helt nya användningsmöjligheter. NAMUR-utförandet för MM-sensorer för användning inom explosionsfarligt område avrundar denna kompletta produktfamilj. MQ-sensorerna har alla fördelar hos en magnetisk givare i ett kompakt hus av plast. Magnetiska givare är speciellt lämpliga i tuffa miljöer: De är okänsliga för damm, hetta och vibrationer. Typiska användningsområden innefattar situationer som faller utanför de tekniska begränsningarna för andra typer av givare.
Filtrera enligt:
6 träffar:
Magnetiska givare i metriska hus
- Storlekar: M8 till M18
- Räckvidd: upp till 120 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-ledare
- IP-klassning: IP 67
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
- Registrering av permanentmagneter igenom icke ferromagnetiska material, t.ex. rostfritt stål, aluminium, plast eller trä
- Löser högtemperatur-applikationer genom att permanentmagneten installeras i högtemperaturområdet och sensorn bakom ett värmeisolerat område
Sensorn för magnetisk navigering
- Detektion av magnetiska linjer för navigering
- Växelidentifiering: upp till 3 spår samtidigt
- Upplösning 1 mm, repeterbarhet 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Identifiering av navigeringsmarkörer
- IP65, IP67, IP68
- Varianter med ett mätområde på mellan 100 mm till 1 000 mm
- Integrerad mätenhet för tröghet
ID-sensor för läsning av magnetkodade taggar
- ID-sensor för läsning av magnetkodade taggar
- Tilldelningen av taggnummer sker antingen med analog spännings- eller strömutgång eller via IO-Link
- Digital kopplingsutgång för närvarodetektering av taggen
Magnetiska givare i metriska hus och i NAMUR-utförande
- Storlekar: M12 till M18
- Räckvidd: upp till 120 mm
- Elektriskt utförande: NAMUR
- IP-klassning: IP 67
- Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
- Registrering av permanentmagneter igenom icke ferromagnetiska material, t.ex. rostfritt stål, aluminium, plast eller trä
- NAMUR-utförande för användning i explosionsfarliga områden
Lönsam och beröringsfri vinkelmätning och positionsfastställning
- Vinkelmätområde 0° ... 360°
- 12 bit-upplösning (motsvarar 0,09°)
- Upp till 32 vinkelfönster kan definieras
- IP-klassning IP67, IP68
- Driftstemperatur –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 och upp till 3 digitala utgångar
- Nollpunktsinställning via IO-Link eller kabel
- Omfattande processdata och smarta diagnosfunktioner
Magnetiska givare i rektangulära hus
- Utförande: 10 mm x 28 mm x 16 mm
- Räckvidd: upp till 60 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-ledare
- IP-klassning: IP 67
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Robust VISTAL®-hus
- Registrering av permanentmagneter igenom icke ferromagnetiska material, t.ex. rostfritt stål, aluminium, plast eller trä
- Löser högtemperatur-applikationer genom att permanentmagneten installeras i högtemperaturområdet och sensorn bakom ett värmeisolerat område