Kamerabaserade kodläsare
Lector61x

Den lilla för miniatyrkoder och mycket mer

Din fördel

  • Flexibel användning: litet format, variabla läsavstånd och läsning av koder på material med olika färg
  • Ökad produktivitet: kodläsning möjlig även vid koder av dålig kvalitet och på blanka ytor
  • Kostnadseffektiv idrifttagning: sekundsnabbt snap-in-montering och automatisk parameterinställning
  • Med industritrenden: integrerad optik med förstoringseffekt för minikoder på små komponenter och integrerad avståndsmätning
  • Automatisk fokusinställning för Liquid Lens-enhetsvarianter: för enkel installation, större skärpedjup och längre produktlivslängd

Översikt

Den lilla för miniatyrkoder och mycket mer

Lector61x är den minsta kamerabaserade kodläsaren i Lector®-serien. Den används för tillförlitlig registrering av 1D-, 2D-koder och staplad kod och utmärker sig genom enastående läsegenskaper vid mycket små koder, oberoende av ytans egenskaper eller materialets färg. Det kompakta huset med flexibel kabeldragning gör den till den idealiska kodläsaren i produktionslinjer med begränsat monteringsutrymme. Den variabla och steglösa fokuspositionen, som kan justeras antingen manuellt eller automatiskt med hjälp av flytande linsteknik, gör det möjligt att använda den på korta och långa läsavstånd. Tack vare snap-in-monteringen är installationen snabb och kostnadsefffektiv.

I korthet
  • Kraftfull DPM-kodläsare
  • Kompakt konstruktionsform
  • Sekundsnabbt snap-in-montering
  • Fokuspositionen kan ställas in manuellt eller automatiskt via flytande linsteknik
  • Styrbar flerfärgsbelysning med polarisationsfilter som tillval
  • Förstoringseffekt för registrering av de allra minsta koder
  • Enkel autosetup
  • Integrerad laseravståndsmätning (ToF)

Fördelar

Platssparande format

Lector61x är en mycket kompakt, kamerabaserad kodläsare som kan installeras på minimalt utrymme.

Flexibel montering

Tack vare kontaktenheten med flexibelt kablage passar Lector61x in även i mycket begränsade utrymmen på monteringsmaskiner, t.ex. inom elektronikindustrin.

Integrerad förstoringseffekt

Lector61x har ett läsavstånd på 50 till 300 mm och en speciell optikdesign med förstoringseffekt. På så vis kan den användas till mycket och läser även av mikrokoder med en storlek på mindre än 1 mm.

Spara in på plats, inte prestanda: Den kompakta utformningen inklusive kontaktenhet med flexibelt kablage och den speciella optikdesignen hos Lector61x möjliggör mångsidig användning på produktionslinjer med lite plats för inbyggnader.

Bara klicka, ställ in och rigga

Kan monteras på bara några sekunder Snap-in-hållaren möjliggör blixtsnabb och kostnadsbesparande montering. Extra optiktillbehör, såsom polarisationsfilter, kan enkelt och snabbt monteras utan extra verktyg. Den integrerade lägessensorn sparar extra tid och kraft vid inriktning av Lector61x.
Steglöst fokuserad Den steglöst inställningsbara fokuspositionen mellan 50 mm och 300 mm ger maximal flexibilitet i fokusläget. En extra fördel: Frontglaset måste inte tas bort för att den inbyggda avståndssensorn ska ge feedback så snart bilden är skarp.
Intelligent parametrerad Inställningsassistenten hjälper användaren snabbt och lättbegripligt genom parametreringen. Lector61x ställer in sig automatiskt. Tack vare automatisk parameteromkoppling kan den hantera ändrade avläsningsvillkor och garanterar en högre läshastighet.

Redo att användas på nolltid: Tack vare snabb montering, enkel inställning och automatisk konfiguration sparar Lector61x arbete, tid och på så vis kostnader.

Avsedd för alla uppgifter

Uppskattar låga kontraster Tack vare den kraftfulla DPM-avkodaren läser Lector61x även DPM-koder med låga kontraster och/eller distorsion på ett tillförlitligt sätt.
Gillar små format Tack vare sin integrerade specialoptik med förstoringseffekt är Lector61x även lämplig för att läsa av de minsta mikrokoderna med upp till 0,02 mm cellstorlek med 1D-koder och 0,04 mm cellstorlek med 2D-koder.
Tycker om alla färger Tack vare allt-i-ett-belysningskonceptet med reglerbar belysningsfärg kan Lector61x klara av olika ytfärger och ytegenskaper.

Liten, snabb, universell: Lector61x kan anpassas individuellt så att den passar en mängd olika krav. Den ger tillförlitliga resultat även under svåra förhållanden och bidrar därmed till att öka produktiviteten.

4Dpro – FLEXIBILITETEN DU BEHÖVER

SICK har själva som sensortillverkare tagit fram och tillverkat ett brett sortiment med identifierings- och visionslösningar. Oavsett vilken lösning du väljer idag: 4Dpro-konceptet ger dig flexibilitet även i framtiden. Alla 4Dpro-sensorer är kompatibla och utbytbara sinsemellan. Enhetlig anslutningsteknik, enhetligt användargränssnitt och enhetligt tillbehörskoncept – den unika kombinationen kallar vi för 4Dpro.
Enhetlig anslutningsteknik Alla 4Dpro-sensorer har samma moduluppbyggda anslutningsteknik. Det ger en flexibel fältbussuppkoppling med hög processäkerhet. Och du får dubbla fördelar – både förenklad beställning och minskad integreringsinsats.
Enhetligt användargränssnitt Alla 4Dpro-sensorer använder enhetsgemensam konfigurationsmjukvara från SICK. Det ger dig snabb integrering av all teknik. Datan går att överföra på valfritt format till styrningen och 4Dpro-sensorernas in- och utgångar går att snabbt analysera via en Event-monitor.

Investeringssäker, smidig idrifttagning, låg utbildningsinsats, snabba och flexibla byten, även vid byten mellan olika identifieringstekniker.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusInställbart fokus (manuellt)
    Sensorupplösning

    640 px x 480 px

    1.280 px x 960 px

    Scanningsfrekvens40 Hz
    Läsavstånd50 mm ... 300 mm
    IP-klassningIP54
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Seriell✔ , RS-232
    CAN
    CANopen
    Vikt165 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads