Tillbehör
Moduler och gateways

IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
1061790
Styck
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsfamiljAnslutningsmoduler
      LeveransomfattningSiLink2 Master IOLA2US, 1 USB-kabel, 1 plug-in strömförsörjning, snabbstart
      IP-klassningIP20 (EN 60529)
      BeskrivningIO-Link V1.1 portkategori A, USB2.0 anslutning, extern (valfri) spänningsförsörjning 24 V/1 A
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705

    Tekniska ritningar

    IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
    Måttritning