Waldkirch – Den sammankopplade fabriken: IO-Link som global standard för smart sensorintegration ger kunderna mängder av möjligheter när det kommer till automatisering. Och det är här som SICK kommer in i bilden. Den nya IO-Link Master SIG300 från SICK sätter standarden när det gäller flexibilitet, anslutbarhet och användarvänlighet. På så vis är den en viktig komponent för effektiva automatiseringsuppgifter. Särskilda höjdpunkter är den integrerade logikredigeraren, som löser decentraliserade styrningsuppgifter direkt på enheten, och gränssnittet USB-C för intuitiv konfiguration av SIG300. Även integrationen av heterogena enhets- och fältbussegenskaper är enkel tack vare Function Block Factory från SICK. Den IP67-certifierade SIG300 har totalt åtta portar och kan bearbeta upp till 102 digitala signaler. Dessutom erbjuder den, till skillnad från andra IO-Link Masters på marknaden, omfattande funktionalitet i en kompakt enhet.
IO-Link Master SIG300: Ett mångsidigt alternativ för intelligent automatisering
24 apr. 2025
Bryggan mellan OT och IT – SIG300 bygger broar
Den ökande digitaliseringen inom industrin kräver kontinuerlig kommunikationen mellan maskiner och anläggningar på ett operativt plan (OT) samt server- och molnmiljöer i it-system. SIG300 tar därmed över den centrala rollen som intelligent dataförmedlare. Företag kan integrera sensor- och aktivatordata till it- och molnplattformar i realtid via flera gränssnitt, bland annat JSON-REST API och MQTT. Detta är särskilt relevant för användningsområden som statusövervakning, processtyrning och fjärrunderhåll.
Tack vare stöd från Ethernet-baserade fältbussar som EtherCAT, PROFINET och EtherNet/IP garanterar SIG300 flexibel integration i många olika styrningssystem. Detta underlättar integrationen till PLC:er utan att omständlig anpassning krävs.
Plug and Play-implementering – även i heterogena enhetslandskap
Användare av SIG300 kan konfigurera och ställa in parametrarna för IO-Link-enheter i webbgränssnittet för SIG300 utan problem eller ytterligare programvara tack vare integrerad IODD-Interpreter. Dessutom kan kunderna hämta Function Block Factory från SICK online och generera passande funktionsblock oberoende av tillverkare. Detta innebär att SIG300 kan integreras enkelt i fältbussar och styrenheter från olika tillverkare och passas in sömlöst i befintliga automatiseringslandskap.
Dessutom underlättar funktionen ”Backup & Restore” utbytet mellan anslutna enheter avsevärt. När en sensor eller aktivator byts ut överför SIG300 automatiskt den tidigare sparade enhetskonfigurationen till den nya enheten utan att användaren behöver göra något. Detsamma gäller konfigurationen för SIG300 som kan kopieras och överföras till andra SIG300-enheter. Kunder sparar på så sätt tid och kostnader för den programmering som annars skulle behövas.
Logikredigerare för effektiv edge computing
SIG300 är en av få IO-Link Masters som har en integrerad logikredigerare. Detta gör att IO-Link-enhetsdata kan filtreras och analyseras decentraliserat. Tack vare denna förbearbetning är det möjligt att utföra logiska operationer som räkning, medelvärdesberäkning och gränsvärdesövervakning i SIG300 samt att bunta ihop data för dataöverföringen. Kunder drar nytta av ökad reaktionsförmåga, minskad datorbelastning i automatiseringssystem och lägre dataöverföringsbelastning. Detta kan innebära avsevärda kostnadsbesparingar för Cloud Services som vanligen tar betalt per dataöverföring.
Nyckeln till intelligent automatisering
IO-Link Master SIG300 registrerar, hanterar och integrerar process- och enhetsdata sömlöst. Detta skapar många användningsmöjligheter inom vitt skilda fält inom processtyrning. Inom kvalitetskontroll upptäcker SIG300 produktionsfel i ett tidigt skede genom att identifiera avvikelser från definierade sensorparametrar. Detta minskar kostnaderna för svinn, ökar avkastningen och säkerställer en jämn och hög produktkvalitet samtidigt som förbrukningen av resurser minskar.
I synnerhet inom automatiserade monteringsprocesser går det att förbättra produktkvaliteten och processäkerheten avsevärt tack vare datastödd styrning av robotar, grippers och andra behandlingsystem. SIG300 analyserar och överför sensordata och möjliggör på så vis felfri upplockning och placering av objekt. Även vad gäller tillståndsövervakning av maskiner erbjuder SIG300 avgörande fördelar för krävande industrier. Den registrerar kritiska förändringar i realtid och meddelar dessa via flera kanaler: En ansluten signallampa gör personal på det operativa planet uppmärksamma på ett kritiskt meddelande omedelbart, medan SIG300 skickar vidare data parallellt till Monitoring-tillämpningar på it-nivån. SIG300 registrerar dessutom sensorernas status kontinuerligt så att underhållsåtgärder kan genomföras när behov uppstår. Den dubbelriktade kommunikationen mellan anslutna enheter möjliggör också effektivt fjärrunderhåll – för hög tillgänglighet och lägre stilleståndstider.
Mångsidigheten hos SIG300 möjliggör även många andra användningsmöjligheter. Företag som vill utforma framtidissäkra automatiseringssystem drar nytta av en kraftfull, skalbar och lättintegrerad lösning.
SICK är en av världens ledande lösningsleverantörer för sensorbaserade industritillämpningar. Företaget - som grundades år 1946 av hedersdiplomingenjör Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch i Breisgau, i närheten av Freiburg i Tyskland - är ledande inom såväl teknologi som på sin marknad, och finns globalt representerat med över 63 dotter- och holdingbolag, samt även ett stort antal agenturer. SICK har över 10 000 anställda världen över och omsatte totalt 2,1 miljarder euro under räkenskapsåret 2024. Mer information om SICK finns på www.sick.com
The press release on SIG300 IO-Link Master including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.