Sensor Integration Machine
SIM4x00

Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.

Din fördel

  • Skräddarsydd applikationsutveckling med SICK AppSpace
  • Effektiva, moderna applikationslösningar med sensor- och kameradatasamling
  • Det integrerade biblioteket HALCON samt SICK Algoritm API öppnar många bildhanteringsmöjligheter inom alla industriella användningsområden
  • Detektering, utvärdering och arkivering av data från flera kameror och sensorer för kvalitetskontroll, processanalys och förebyggande underhåll för vertikal integrering i industri 4.0
  • Realtidsanpassad maskinvara reducerar integreringsarbetet, t.ex. vid tidskritiska applikationer inom robotteknik
  • Enkel och snabb idrifttagning tack vare förkonfektionerade kablar med M12-anslutningar

Översikt

Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.

Programmeringsbar Sensor Integration Machine SIM4x00 som del i Eco-systemet SICK AppSpace öppnar nya vägar för applikationslösningar. Data från SICK-sensorer och -kameror kan samlas i punktmoln, utvärderas, arkiveras och överföras, t.ex. till Cloud-plattformar. 8 Gigabets Ethernet-gränssnitt finns tillgängliga för 2D- eller 3D kameror, delvis med spänningsförsörjning via Ethernet (PoE). Sensorer för avstånds- och höjdmätning kan anslutas via IO-Link. SIM4x00 erbjuder bildhantering och hantering av ingångs- och utgångssignaler i realtid tack vare effektiva processorer med flera kärnor med maskinvarustöd. Dessutom möjliggör det integrerade biblioteket HALCON lösningen för anspråksfull bildhantering.

I korthet
  • Hög anslutningsflexibilitet med 25 gränssnitt för Ethernet-baserade fältbussar, kameror, belysning, sensorer, pulsgivare och mer
  • 8 Gigabit Ethernet-gränssnitt för snabb bildöverföring
  • Fältbuss- och Ethernet-gränssnitt med kommunikationsprotokoll som OPC-UA och MQTT ställer förberedda data (Edge -Computing) till förfogande för styrningen och även för Cloud-hantering i parallell „Dual Talk“ och realiserar därmed nätverkslösningar i den digitala fabriken.
  • Exakt synkronisering av ingångs- och utgångssignaler
  • Styrning och försörjning av belysning
  • IO-Link-Master-anslutningar
  • IP-klassning IP 65

Fördelar

Högpresterande databehandling i industriautomation och IoT-gateway till molnet

I industriautomation måste man sammanföra de mest skilda sensorer och kameror. Vad bra att det redan finns en lösning för detta. Sensor Integration Machine SIM4x00 förenar effektiviteten hos en kraftfull processor med extremt flexibel datainsamling från multisensorer och multikameror. SIM4x00 behandlar insamlade sensordata separat och/eller fusionerar dessa till ett punktmoln, utvärderar, visualiserar, arkiverar och överför dem enligt önskemål som IoT-gateway-behandlade data till molnet. Idrifttagningen går snabbt tack vare paketlösningen. Där presenteras data på ett översiktligt sätt i enlighet med Industri 4.0. Värdefull information kan analyseras och användas för förbättring av kvalitetskontroller, processoptimering eller förebyggande underhåll. För förbehandling av sensordata och bild i SIM4x00 används den omfattande SICK Algorithm API och det stora bildförbehandlingsbiblioteket HALCON.

Applikationer

Downloads