Sensor Integration Machine

Använd kreativitet. Lös applikationen.
Produktfamiljen Sensor Integration Machine (SIM) som del i Eco-systemet SICK AppSpace öppnar nya vägar för applikationslösningar. Portföljen är sammanställda enligt beräkningar och antal sensoranslutningar och funktioner som räcker från hubb ned IO-Link-sensorer till prestandaeffektiva Sensor Integration Machine. På detta sätt kan data från SICK-sensorer och -kameror samlas, utvärderas, arkiveras och överföras. SIM erbjuder passande lösningar för alla applikationer, även inom ramen för Industri 4.0.
Filtrera enligt:
3 träffar:
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
- Hög anslutningsflexibilitet med 25 gränssnitt för Ethernet-baserade fältbussar, kameror, belysning, sensorer, pulsgivare och mer
- 8 Gigabit Ethernet-gränssnitt för snabb bildöverföring
- Fältbuss- och Ethernet-gränssnitt med kommunikationsprotokoll som OPC-UA och MQTT ställer förberedda data (Edge -Computing) till förfogande för styrningen och även för Cloud-hantering i parallell „Dual Talk“ och realiserar därmed nätverkslösningar i den digitala fabriken.
- Exakt synkronisering av ingångs- och utgångssignaler
- Styrning och försörjning av belysning
- IO-Link-Master-anslutningar
- IP-klassning IP 65
Kompakt. Flexibel. Intelligent.
- Gränssnitt till molnet för kameror, belysning, LiDAR-scanners, (IO-Link-)-sensorer och pulsgivare
- Upp till 4 Ethernet-portar
- SICK Interface & Algorithm API för förbehandling av bild- och sensordata
- IP-klassning IP65 eller IP20 (beroende på typ)
- Design utan fläkt
- Flexibel användning, t.ex. med den säkra styrningen Flexi Soft
Presterande. Flexibel. Intelligent.
- Gränssnitt till molnet och PLC samt för kameror, belysning, LiDAR-scanner, (IO-Link-)sensorer och pulsgivare
- 4 Ethernet-portar (≤ 2,5 Gb/s)
- SICK Interface & Algorithm API och HALCON-bildbehandlingsbibliotek för behandling av sensordata och bild (beroende på typ)
- IP-klassning IP65 resp. IP20 (beroende på typ)