Sensor Integration Gateway
SIG350

Den universella IO-Link-master med IIoT-kompetens

Din fördel

  • Möjliggör förlustfri kommunikation mellan ett stort antal sensorer eller ställdon och den överordnade systemstyrningen
  • Enkel och transparent dataintegration tack vare ett enhetligt kablagekoncept med IO-Link
  • Innovativa IO-Link-portar som fritt kan konfigureras som Class A- eller Class B-portar.
  • Intuitiv och snabb driftsättning och parametrering via integrerad webbserver
  • INDUSTRI 4.0 READY tack vare IIoT-anslutning via REST API, MQTT och OPC UA

Översikt

Den universella IO-Link-master med IIoT-kompetens

Sensor Integration Gateway SIG350 är en IO-Link-master som paketerar och styr sensorkommunikationen via 8 IO-Link-portar. SIG350 möjliggör en sömlös integration och förlustfri dataöverföring från sensorn till molnet – vid reducerad kabelinsats. För att kunna integrera ställdon med högre energibehov kan portarna belastas med maximalt 4 A. Industriprotokollen PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT finns tillgängliga för nätverkskommunikation. En integrerad webbserver möjliggör intuitiv konfiguration av IO-Link-mastern och de anslutna sensorerna – tack vare IO-Link även under drift. Datautbyte med molnlösningar är möjligt via IIoT-gränssnitten REST API, MQTT och OPC UA.

I korthet
  • 8 IO-Link-portar (M12; 5-polig; A-kodad; Class A/B)
  • Strömbelastningskapacitet med upp till 16 A vid max. 4 A per port för US och UA
  • Robust IP67-hus
  • Driftstemperatur –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT tillgängliga
  • IIoT-protokollen REST API, MQTT och OPC UA kan användas
  • Vrid-koderingsbrytare för IP-adressering

Fördelar

Innovativa IO-Link-portar för maximal effektivitet och flexibilitet

Med Sensor Integration Gateway SIG350 kan installationsinsats, plats och kostnader enkelt sparas: De innovativa IO-Link-portarna erbjuder maximal flexibilitet i applikationen, eftersom de fritt kan konfigureras som klass A eller klass B. En IO-Link-enhet eller en digital standardsensor kan anslutas till var och en av de 8 portarna. En extra digital sensor kan anslutas till stift 2 när Class-A-konfigurationen används. I kombination med förkopplade IO-Link-hubbar som SIG100 kan antalet digitala signaler som kan bearbetas med bara en master ökas avsevärt. Energikrävande IO-Link-enheter med ett strömbehov på upp till 4 A kan också anslutas via class B-konfigurationen. På så sätt kan komplexa system som består av sensorer och ställdon styras. Fördelen: Du behöver inte ange porttyp i förväg. Detta ökar flexibiliteten och minskar lagerhållningskostnaderna, eftersom olika IO-Link-master inte behöver lagerhållas.

Flexibelt utbyggbar: Med 8 portar och möjligheten att bearbeta upp till 104 signaler, samlar SIG350 sensor- och ställdoninformationen på ett mycket effektivt sätt.

Maximal effekt: Den kompakta M12 strömförsörjningen är extra kraftfull med 16 A vardera för US och UA. Dessutom kan strömförsörjningen slingras via flera masters (daisy chaining) och minskar därmed de kabelvägar som krävs.
Extra kraftfull: Enheter med ökade energikrav såsom elmotorer eller ventilterminaler kan anslutas upp till en maximal ström på 2 x 2 A via konfigurerade class-B-portar.

Mer flexibilitet: Genom att tilldela stift 2 kan antingen en extra I/O tillhandahållas vid porten eller så kan en enhet med ökat strömbehov anslutas. På så sätt kan SIG350 anpassas med maximal flexibilitet till applikationen och dess krav.

Framtidssäker kommunikation från sensorn till molnet

Marknadsandelen för industriella Ethernet-nätverk har fördubblats under de senaste fem åren – och trenden är stigande. SIG350 är därför tillgänglig med de tre ledande industriella Ethernet-protokollen: PROFINET, EtherNet/IP eller EtherCAT. Protokollen nätverkar industriella system effektivt och tillförlitligt och säkerställer framtidssäkert datautbyte i realtid. I kombination med de tillgängliga IIoT-gränssnitten är SIG350 lämplig för ett stort antal automationsuppgifter i morgondagens helautomatiska industrimiljö. Helt i linje med Industri 4.0.

Integrerad webbserver för optimal konfiguration: Den integrerade webbservern ger omfattande information, diagnostik och konfigurationsmöjligheter. Dessutom tillhandahåller webbservern alla aktuella livedata (t.ex. ström-, spännings- och temperaturvärden) samt diagnostik.

SIG350 är optimerad för IIoT-applikationer och har en mängd olika gränssnitt: REST API JSON och MQTT JSON enligt JSON-integrationen för IO-Link från IO-Link-Community samt integrerad OPC UA-server enligt OPC-UA-for-IO- Companion-specifikationen.

SIG350 möjliggör två parallella kommunikationskanaler – kommunikation till styrningen (via fältbussen) samt till molnapplikationer (via IIoT-gränssnitten). Det kallar vi ”Dual Talk”.

Enkel och sömlös integration, i dag och i morgon: Med SIG350 är det utan vidare möjligt att mata in sensordata till moderna industriella nätverk. Samtidigt kan data också överföras till molnapplikationer. Tack vare Dual Talk kan rätt data alltid göras tillgänglig precis där den behövs.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Kompatibla produkter

    IO-Link-enheter

    Binärkopplande sensorer

    Binärkopplande ställdon

    IO-Link
    Ethernet
    PROFINET
    REST API
    MQTT
    OPC UA
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    IP-klassningIP67 i skruvat skick
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads