Sensor Integration Gateway

Den smidiga lösningen för ett smart sensorsystem

Produktserien Sensor Integration Gateway (SIG) är en del av ekosystemet SICK AppSpace som ger ”sömlös” integrering av sensordata och individuellt konfigurerbara applikationslösningar baserade på SOPAS ET-teknik. Digitala in- och utgångssignaler eller tom. IO-Link signaler går att slå ihop jättesmidigt via portarna på Sensor Integration Gateway SIG100 och koppla samman med dra och släpp i logikeditorn till ett skräddarsytt sensor-ställdonssystem. På så vis går det att slå samman inhämtad data och överföra den till överordnade system , även inom ramen för Industri 4.0.

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Vy: Galleri Lista
Jättesmidig, decentraliserad smart och digital databearbetning
  • Smidig anslutning av binärkopplande sensorer till valfri IO-Link master
  • Sex konfigurerbara portar med två binära in- eller utgångar för anslutning av upp till 12 standard-I/O
  • Snabb, smidig riggning av självständiga sensorsystem bestående av binära in- och utgångar via dra och släpp-logikkopplingar utan ytterligare styrning
  • Minskad ledningsdragning och sänkta kostnader tack vare sammanslagning av olika sensorsignaler till ett enda IO-Link meddelande
Jämför nu
Välj
Mer än bara en IO-Link-master
  • 4 konfigurerbara IO-Link-masterportar (standard I/O eller IO-Link)
  • Enkel parameterinställning via USB eller Ethernet tack vare intuitivt användargränssnitt SOPAS ET
  • ”Dual Talk”: åtkomst till sensordata på företagsnivå och parallellt via Industrial Ethernet
  • Lös komplexa applikationsuppgifter med logikeditorn
Jämför nu
Välj
Den universella IO-Link-master med IIoT-kompetens
  • 8 IO-Link-portar (M12; 5-polig; A-kodad; Class A/B)
  • Strömbelastningskapacitet med upp till 16 A vid max. 4 A per port för US och UA
  • Robust IP67-hus
  • Driftstemperatur –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT tillgängliga
  • IIoT-protokollen REST API, MQTT och OPC UA kan användas
  • Vrid-koderingsbrytare för IP-adressering
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3