Optisk dataöverföring
ISD400

Trådlös datakommunikation – enkelt och snabbt

Din fördel

  • Integrerad optisk och elektronisk justeringshjälp för en snabb och prisvärd idrifttagning
  • Ett stort driftstemperaturområde garanterar en högre tillgänglighet av anläggningen, även i fryslager
  • En integrerad PROFIBUS DP-repeater hos ISD400 Core möjliggör en prisvärd och enkel Multi-master-konfiguration
  • Utmatningen av driftsparametrar och statusinformation via display och kopplingsutgång i varianten ISD400 Pro förhindrar oväntade stopp

Översikt

Trådlös datakommunikation – enkelt och snabbt

Produktfamiljen för optisk dataöverföring ISD400 har många fördelar som möjliggör en enkel, prisvärd, snabb och flexibel integrering av den trådlösa dataöverföringen i högautomatiserade produktioner och lager. Tack vare en 100 Mbit/s snabb, protokollfri, Fast Ethernet hos varianterna ISD400 Pro är en överföring av stora bandbredder möjliga utan problem.

I korthet
  • PROFIBUS DP-gränssnitt hos ISD400 Core
  • Protokollfritt, Fast Ethernet-gränssnitt hos ISD400 Pro
  • Fast Ethernet med en överföringshastighet på 100 Mbit/s hos ISD400 Pro
  • Anslutning och hantering utan att öppna enheten
  • Variant med värme för användning ned till –40 °C

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Överföringsräckvidd0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    IP-klassningIP65
    Omgivningstemperatur, drift–40 °C ... +55 °C, Drift med värme
    Omgivningstemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
    Dataöverföringshastighet3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads