Data Integration Machine
DIMA500

Kraftfull behandling och integration av sensordata

Din fördel

  • Kraftull hårdvara för dataintensiva Industri 4.0-lösningar
  • Lägre underhållskostnader tack vare robust, fläktlös design för industrianvändning
  • Enkel, tidssparande integration i Eco-systemet SICK AppSpace och IntegrationSpace® från SICK
  • Redo för användning med SICK AppEngine för individuella och innovativa applikationer
  • Lägre utvecklingskostnader tack vare återanvändningsbara SensorApps och internationell tillgänglighet via SICK AppPool
  • Ökad transparens och färre stilleståndstider med Analytics Solutions från SICK

Översikt

Kraftfull behandling och integration av sensordata

Data Integration Machine DIMA500 är en fläktlös industridator för bearbetning och integration av sensordata. Den flexibla enheten integreras sömlöst i Eco-systemet SICK AppSpace och IntegrationSpace® från SICK. Den robusta hårdvaran möjliggör insamling av sensordata, den kraftfulla bearbetningen och arkiveringen på lokal nivå och den vertikala integrationen av data till överordnade systemnivåer ända till säker överföring till molnet.

I korthet
  • Kraftfull industridator med den senaste generationen Intel® CoreTM i7-processorer
  • Mångsidig användning med SICK AppEngine och Analytics Solutions från SICK
  • 4 GigE-gränssnitt och flera olika anslutningsmöjligheter
  • Robust, fläktlös design i kompakt hus
  • Minnet kan utökas till 4 TB
  • Temperaturområde: −20° till +60 °C

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Kompatibla produkterSICK Analytics Solutions, SICK AppEngine
    ProcessorIntel® Core™ i7-6820EQ
    Arbetarminne4 GB DDR4 2 400 MHz (upp till 32 GB)
    Minne
    Hårddisk2 x 2.5" SATA-hårddisk
    CompactFlash1 x CFast Steckplatz
    Intern minneskontaktplats1 x M.2 2280
    Ethernet✔ (4)
    USB✔ (8)
    Seriell✔ (6)
    OperativsystemAnvänds med Linux Ubuntu OS
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads