4Dpro-Anslutningsteknik

SICK kombinerar – anslutningsteknik komplett från en källa
Anslutningstekniken från SICK garanterar en enkel anslutning av SICK-enheterna i anläggningskonceptet, oberoende av den valda auto-ID-tekniken. Tack vare integreringen av fältbuss-gateways i de modulära anslutningsboxarna kan scannrarna, kamera- eller RFID-systemen lätt anslutas i olika fältbusstekniker. En fältbuss-proxy, ett externt parameterminne, display- och power-moduler kompletterar utbudet och sörjer för mycket hög flexibilitet.
Filtrera enligt:
4 träffar:
Enkel fältbussintegration
- Flexibelt montering på alla vanliga profiler
- Flexibel fältbussanslutning för PROFIBUS DP, PROFINET och EtherCAT (typberoende)
- Kodningskontakt för inställning av bussadress och driftsätt (typberoende)
- LED för status och diagnos
- Elektriska stickkontakter
- Integrerat parameterminne för den anslutna sensorn
- Kompakt och flexibel
Enkel idrifttagning av 4Dpro-sensorer
- Anslutningsmodul för en 4Dpro-sensor
- Överskådliga, lättillgängliga skruvterminaler och fjäderbelastade terminaler
- Anslutningsbild på lockets insida
- Konfiguration via brytare
- IP 65-anslutning för en 4Dpro-sensor med standardanslutningskabel
- Grunden för parameterkloningsmodulen CMC600
- Servicekontakt för en direkt åtkomst till Aux-gränssnittet
Sensoridrifttagning på ett lätt sätt – CDM för mer flexibilitet
- Effektiv lösning för spänningsförsörjning och anslutning av auto-ID-komponenter från SICK
- Insticksplatser för tillvalda fältbussmoduler, parameterminne, display- och spänningsmoduler
- Enkel spänningsförsörjning av scannern
- IP 65-anslutning för en scanner med SICK-standardledning
- Direkt åtkomst till sensorns servicegränssnitt
- Integrerad anslutningsbild i locket
- Överskådliga och lättillgängliga skruvterminaler/fjäderbelastade terminaler
Enkel sensorintegration i PoE-miljöer
- Integrerad enhet utan PoE-gränssnitt i PoE-miljöer
- Delar upp PoE-signalen i 24 V-spänningsförsörjning och Ethernet-dataledning
- Lysdioder i huslocket för visualisering av mottagna sensorsignaler
- Integration av digitala I/O:er
- Elektriska stickkontakter
- Kompakt hus