Vi erbjuder olika verktyg för integrering av SICK-sensorer och säkra styrningar – optimalt anpassade enligt dina behov: det spelar ingen roll om en generisk integrering ska ske via enhetsbeskrivningsfiler, om standardiserade gränssnitt (t.ex. TCI, FDT/DTM) ska användas för konfiguration och diagnos eller om en integrering i PLC-programmet ska ske via funktionsblock:
Funktionsblock
SICK sensorer kan integreras i olika PLC-system, enkelt snabbt och utan större manuell anpassning. SICK erbjuder nedladdningsbara så kallade PLC funktionsblock för alla IO-Link-sensorer och nästan alla IP-baserade sensor.
TCI (Tool Calling Interface)
Med ett Tool Calling Interface (TCI) kan du öppna ett verktyg för parameterinställning och diagnos av en fältanordning via den befintliga kommunikationsinfrastrukturen. TCI har utvecklats inom ramen för PROFIBUS-användarorganisationen (PNO) och står till förfogande för PROFIBUS och PROFINET.
Följande programverktyg från SICK stöder TCI:
DTM (Device Type Manager)
FDT/DTM är ett tillverkaroberoende koncept som kan användas till att konfigurera och diagnostisera enheter från olika tillverkare, med endast ett programmeringsverktyg. En DTM (Device Type Manager) representerar då en enhet och kan integreras i ett FDT (Field Device Tool)-baserat programmeringsverktyg.
Har du några frågor?
SICK sensorblogg dokumenterar vår vidare väg i framtiden och delar med sig av våra tankar, innovationer och framgångar.