Tillbehör
Reflektorer och optik / Optiska filter
Inspector Flex dagsljusfilter
2071856
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Optiska filter |
Beskrivning | Dagsljusfilter för varianter med utbytbart objektiv och utbytbar framruta, glas |
Spektralområde | > 730 nm |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 27279206 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279206 |
ECl@ss 6.0 | 27279206 |
ECl@ss 6.2 | 27279206 |
ECl@ss 7.0 | 27279206 |
ECl@ss 8.0 | 27279206 |
ECl@ss 8.1 | 27279206 |
ECl@ss 9.0 | 27273604 |
ECl@ss 10.0 | 27273604 |
ECl@ss 11.0 | 27273604 |
ECl@ss 12.0 | 27273604 |
ETIM 5.0 | EC002558 |
ETIM 6.0 | EC002558 |
ETIM 7.0 | EC002558 |
ETIM 8.0 | EC002558 |
UNSPSC 16.0901 | 45121628 |
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.