Filtrera enligt:

661 träffar:

Träffar 1 - 24 av 661

Tillförlitlig stoftmätning i våta gaser
  • För mycket låga till medelhöga dammkoncentrationer
  • Gasuttag och gasretur kombinerade i en sond
  • Smutskontroll
  • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
  • Enkla parameterinställningar och komfortabel hantering – som tillval via en extra Remote-display
  • Integrerad systemövervakning för en tidig identifiering av ett underhållsbehov
Jämför nu
Välj
Cylindersensorer med mycket gott pris-prestanda-förhållande för T-spår
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
  • LED för indikering av kopplingsstatus
  • IP-klassning: IP 67
Jämför nu
Välj
Reedkontakt-cylindersensorer för T-spår
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
  • LED för indikering av kopplingsstatus (beroende på typ)
  • IP-klassning: IP 67
  • Matningsspänning till 230 V
Jämför nu
Välj
Världsomspännande revolutionerande säkerhetslösning för spårstyrda minibilar
  • Världens första LiDAR-flerstråleskanner med säker solid state-teknik
  • Perfekt utformad för behoven hos spårstyrda, förarlösa transportvagnar: PL c, 1,1 m räckvidd, 150° scanningsvinkel
  • Kompakt -– bara 43 mm hög
  • Diagnosdata och klonfunktion för konfiguration via Safety Assistant-appen och programvaran Safety Designer
Jämför nu
Välj
Världsledande beträffande räckvidd och prestanda
  • Responstiden kan väljas ända till 16 μs
  • Räckvidd upp till 20 m (sändar/mottagar-sysem); upp till 1400 mm (givarsystem)
  • Bus-kompatibel med antiinterferens
  • Två st 4-siffriga digitala displayer
  • Inställbar hysteres
  • Vridbar display
  • Högupplösande signalbearbetning
  • Programmerbara tidssteg
Jämför nu
Välj
Flexibel, smart, kompakt pulsgivare för många olika användningsområden
  • 36 mm absolutgivare med max 26 bit (singleturn: 14 bit, multiturn: 12 bit)
  • Kläm-/servofläns, hålaxel
  • Vridbar kontakt eller kabelanslutning
  • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-gränssnitt med konfigurerbar parameterinställning
  • Diagnosfunktioner
  • Design i rostfritt stål (Inox-versioner)
  • IP-klassning upp till IP67 resp. IP69K
Jämför nu
Välj
Säkerhetsrelevanta sensorer för mobila och stationära applikationer
  • Brett avkänningsområde: 0,05 m till maximalt 25 m
  • Certifiering enligt ISO 13849
  • Låg strömförbrukning (normalt: 4 W, maximalt: 16 W)
  • Direkt idrifttagning och konfiguration via USB-gränssnitt
  • Kommunikationsgränssnitt som kombinerar intelligent fältutvärdering och utgående mätdata

Jämför nu
Välj
Beprövad mätteknik för rökgasövervakning
  • Mätning av upp till 10 IR-komponenter plus O2 och totalt organiskt kol
  • Värmeextraktiv mätteknik
  • Slitagefri gasmatning genom ejektorpump
  • Referenspunktskontroll med interna korrigeringsfilter
  • Certifierat digitalt Modbus®-gränssnitt
  • Webbserver för plattformsoberoende enhetsstyrning
  • Användning av torra testgaser vid HCl och NH3
  • Klassificering för ATEX-zon 2, IIC T3 gb
Jämför nu
Välj
Säkerhetslaserskanner för automatisering i utomhusmiljöer
  • Certifierad enligt ISO 13849 och IEC 62998 för personskydd inomhus och utomhus
  • Scanningsteknik outdoor safeHDDM®
  • Modulbaserade tillbehör för hög prestanda
  • Upp till 128 fritt konfigurerbara fält
  • Diagnos med Safety Designer och Monitoring-app
  • Hastighetsanpassning med AGV Dynamic Weather Assist
Jämför nu
Välj
Kompakt rektangulärt hus för användning inom i tuffa miljöer
  • Utförande: 40 mm x 40 mm
  • Utökade räckvidder: 20 mm till 40 mm
  • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
  • IP-klassning: IP 68, IP 69K
  • Temperaturområde: –25 °C till +85 °C
  • Plasthus
  • Push-lock-montagesystem
  • Sensorhuvudet vridbart i fem riktningar
Jämför nu
Välj
Flexibel användning för längd,- bredd- och höjdmätningar
  • Strålavstånd: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Räckvidd: 12 m
  • Funktioner: korsstrålsmätning, 4-zonsmätning, Highspeedscan, transparentläge
  • Gränssnitt: PNP, analogt, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Solljusläge med robust kopplingströskel
Jämför nu
Välj
Säkra radarsystem för riskområdesövervakning i tuffa miljöer
  • Utvärderingsenhet och upp till 6 sensorer
  • Skyddsfält: Räckvidd upp till 9 m, flexibelt inställbar öppningsvinkel
  • Hög robusthet mot dammoln, träspån, gnistregn och plastpartiklar
  • Skyddsklass IP67; drift vid –40 °C till +60 °C
  • Hög tolerans mot smuts
  • Enkel konfiguration via mjukvara
Jämför nu
Välj
Kalibrerbar mätning inom naturgasfördelningen
  • Senaste tekniken: ultraljud
  • Diagnos och permanent funktionskontroll
  • Robust och tillförlitlig tack vare att rörliga delar saknas
  • Utbytbar patron
  • Inga raka inlopp/utlopp krävs
  • Tål överbelastning
  • Integrerad mängdvärdering/dataregistrering som tillval
  • Batteri eller egensäker nätförsörjning
Jämför nu
Välj
Tidig och tillförlitlig branddetektering i tunneln
  • Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
  • Hög tillgänglighet, inga rörliga delar
  • Snabb och tillförlitlig rökdetektering
  • Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
  • Få felalarm
  • IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
  • Mätning utan dimma tack vare integrerad värme (tillval)
Jämför nu
Välj
Modulär dragvajergivare i miniatyrkonstruktion
  • Mätsträckor: 1,25 m ... 10 m
  • Modulärt mätsystem med ett stort urval av gränssnitt/mätsträckor
  • Mycket litet, slimmat hus (55 mm ... 190 mm) med fjäder integrerad i mättrumman
  • Lätt, men stöttåligt och temperaturtåligt plasthus
  • Analoggränssnitt med teach-in-funktion på pulsgivaren
Jämför nu
Välj
Högupplösande, programmerbar pulsgivare för krävande tillämpningar
  • Impulser per varv: upp till 65 536 (16 bit)
  • Husdiameter: 60 mm
  • Massiv axel, hålaxel, genomhålig axel
  • IP-klassning: IP65/IP67
  • Kommunikationsgränssnitt: TTL RS 422, HTL Push pull, Sin/Cos
  • Anslutningstyp: M12, M23-kontakt eller universalkabel
  • Programmerbar, kompakt installationsdjup, fjärrnollställning möjlig
Jämför nu
Välj
Pålitlig 3D-miljödetektering öppnar upp för nya dimensioner
  • 3D-Time-of-Flight-Kamera med Performance Level c
  • Upp till 4 m skyddsfältsräckvidd
  • 2 simultana skyddsfält och 8 övervakningsfall
  • Mätdatautmatning via Gigabit Ethernet
  • Kompakt, stöt- och vibrationstålig design med IP-klassning IP65 och IP67
  • Beprövad intuitiv konfigurationsprogram Safety Designer
Jämför nu
Välj
Slimmad och kompakt inkrementell pulsgivare för ekonomiska lösningar
  • Impulser per varv: upp till 1024
  • Husdiameter: 40 mm
  • Solid axel och hålaxel
  • IP-klassning: IP50 (helvåg)
  • Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Anslutningstyp: kabel
  • Slimmad, kompakt design
Jämför nu
Välj
Liten, rektangulär induktiv säkerhetsbrytare för positionsövervakning
  • Kubformad konstruktion: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Aktiveringsområde: 4 mm
  • Två OSSD-säkerhetsutgångar
  • IP-klassning: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
  • Anslutningsvarianter: M8-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
Jämför nu
Välj
Cylindrisk induktiv säkerhetsbrytare för positionsövervakning
  • Storlekar: M12 till M30
  • Utökade aktiveringsområden: 4 mm till 15 mm
  • Två OSSD-säkerhetsutgångar
  • IP-klassning: IP67
  • Temperaturområde: –25 °C till +70 °C
  • Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
  • Upp till Performance Level PL d (EN ISO 13849)
  • Anslutningsvarianter: M12-kontakt, kabel eller kabel med M12-kontakt
Jämför nu
Välj
Kompakt 3D-LiDAR-sensor med hög detektionssäkerhet och lokaliseringsnoggrannhet
  • 16 förgrenade skanningslägen, vertikal öppningsvinkel på 65°
  • Horisontell öppningsvinkel på 360°
  • Högupplöst 0°-skanningsläge
  • Hög mätnoggrannhet och lågt mätljud
  • Robust design av industriell kvalitet och multi-echo-funktion
  • Mjukvarukit med appar och programtillägg
  • Flexibelt monterbar systemstickkontakt
Jämför nu
Välj
Robust, universellt användbar inkrementell pulsgivare
  • Impulser per varv: upp till 10 000
  • Husdiameter: 60 mm
  • Massiv axel, hålaxel och genomhålig axel
  • IP-klassning: IP67, IP69K
  • Kommunikationsgränssnitt: TTL/RS-422, HTL/Push pull, universalgränssnitt (TTL, HTL)
  • Typ av anslutning: M12, M23-kontakt, kabel, kabel med kontakt M12, M23
  • Hus i rostfritt stål eller aluminium
Jämför nu
Välj
Förbättrar mätkapaciteten för luftkvaliteten i tunneln
  • Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
  • CO- och NO-mätning med elektrokemiska sensorer enligt EN 50545
  • Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
  • Hög tillförlitlighet, inga rörliga delar
  • Kombination av synlighetsmätning och två olika gasmätningar
  • IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
  • Dimmkorrigering tack vare integrerad värme (tillval)
Jämför nu
Välj
Cylindersensorer för ex-områden för T-spår
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och grippers med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
  • Varianter som motsvarar ATEX-kategorierna 1D, 1G och 3D, 3G
  • Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
  • IP-klassning: IP 67
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 24 av 661