Översikt
Kompakt rektangulärt hus för användning inom i tuffa miljöer
IQG-sensorerna kan monteras blixtsnabbt, kan anpassas flexibelt och är lätt att övervaka. Det innovativa push-lock-systemet möjliggör ett blixtsnabbt och verktygslöst montage samt gör sensorbytet till en barnlek. Tack vare det vridbara sensorhuvudet kan IQG-sensorerna anpassas till många olika applikationer. Fyrkantiga LED möjliggör en enkel övervakning av sensorstatusen, oberoende av monteringsläget. Ett omfattande omgivningstemperaturområde, hög stöt- och vibrationstålighet och god elektromagnetisk kompatibilitet låter sensorerna i IQG-produktfamiljen arbeta permanent och säkert även i mycket tuffa miljöer med stark väderpåverkan.
I korthet
- Utförande: 40 mm x 40 mm
- Utökade räckvidder: 20 mm till 40 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
- IP-klassning: IP 68, IP 69K
- Temperaturområde: –25 °C till +85 °C
- Plasthus
- Push-lock-montagesystem
- Sensorhuvudet vridbart i fem riktningar