Kontakt
Feedback

Induktiva givare
IQB

Små rektangulära hus för användning i industriella miljöer

Din fördel

  • Bästa mekaniska och elektronisk stabilitet för extra hög livslängd
  • Högsta processäkerhet i din applikation
  • Hög livslängd tack vare SICK-ASIC-teknologi och VISTAL®-hus
  • Exakt detektion och hög kopplingsnoggrannhet för snabba hanterings- och monteringsprocesser
  • Platssparande integrering i varje applikation
  • Hög stöt- och vibrationstålighet reducerar underhållskostnader
  • Snabb översikt över sensorstatus från varje position i utrymmet reducerar underhållstid
  • Säker och snabb montering utan efterjustering

Översikt

Små rektangulära hus för användning i industriella miljöer

Kompakt utförande med Best-in-class-prestanda. Sensorerna IQB övertygar med utökade räckvidder upp till 8 mm och modern SICK-ASIC- teknologi. Den beprövade och pålitliga designen med 270°-räckviddsindikering är lämplig för tuffare användning. Extremt robust VISTAL®-hus, innovativ Hotmelt-gjutning och IP-klassning IP 68 gör sensorerna i IQB-produktfamiljen till första val för många applikationer och ger bästa processäkerhet och tillfredställelse.

I korthet
  • Utföranden: 10 mm x 16 mm x 28 mm eller 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Utökade räckvidder: 2 mm till 8 mm
  • Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
  • IP-klassning: IP 68
  • Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
  • Robust VISTAL®-hus
  • Litet utförande med 270°-räckviddsindikering

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Discover our inductive safety switches for safety-related applications up to PL d

IQB2S

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    KonstruktionFyrkantig
    Mått

    10 mm x 28 mm x 16 mm

    12 mm x 40 mm x 26 mm

    Kopplingsavstånd Sn2 mm ... 8 mm
    HusmaterialPlast
    IP-klassningIP68
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp