Robusta sensorer för användning i mobila arbetsmaskiner
De induktiva givarna IMS förbinder beprövad robust SICK-mekanik med progressiv elektronik. Med E1-typgodkännandet från tyska Kraftfahrt-Bundesamt är sensorerna särskilt lämpliga för användning i mobila arbetsmaskiner. IMS har ett skydd mot load dump, hög elektromagnetisk kompatibilitet och ett stort spänningsområde på mellan 7,2 V och 60 V DC. Versioner med anslutningskabel stödjer mobila kontakter tack vare det oljebeständiga materialet och kabelarean 0,5 mm². Omgivningstemperaturområdet sträcker sig från –40 °C till +100 °C och säkerställer därför sensorernas funktion i alla väder.
I korthet
Gängstorlekar: M12 till M30
Långa räckvidder: 4 mm till 20 mm
Elektriskt utförande: DC 3-ledare
IP-klassning: IP68, IP69K
Omgivningstemperatur: –40 °C till +100 °C
Robust rostfritt hus, aktiv yta av plast
Load-dump-skydd och hög elektromagnetisk kompatibilitet på 100 V/m
E1-typgodkännande
Fördelar
Maximal drifttid för maskinerna
Mobila arbetsmaskiner används i alla väder. Stötar, vibrationer, regn, snö, frost, smuts, oljerester, kyla eller hetta påfrestar sensorerna i maskinerna enormt. Till detta kommer aggressiv maskinrengöring. Induktiva givare IMS bemästrar dessa utmaningar genom sin robusthet och täthet. IP-klassningen IP68 och IP69K, hög stöt- och vibrationstålighet samt breda specifikationsgränser säkerställer maximal drifttid för maskinerna.
Vinter i Sibirien: –40 °C. När andra fryser, fungerar IMS utan problem
Sädesfält på sommaren: Även vid mycket höga temperaturer visar IMS inga tecken på svaghet
Det mycket täta IMS-huset klarar av regelbunden högtrycksrengöring utan problem
Redo för drift i alla klimat
Stabila och störningsfria processer: ju stabilare och störningsfriare processerna är desto högre blir genomflödet
De induktiva givarna IMS har en hög tålighet mot elektromagnetiska störningar upp till 100 V/m och är därmed även okänsliga för impulser från fordonets elsystem. Tåligheten och den mycket noggranna SICK-ASIC-tekniken säkerställer optimal drift av mobila arbetsmaskiner.
Hög immunitet mot elektromagnetiska störningar
Exakta processer, högt genomflöde
Omfattande portfölj med applikationsspecifika specialvarianter
De induktiva givarna IMS från SICK täcker en stor del av de relevanta branschapplikationerna. Även för specifika kundbehov erbjuder SICK måttsydda sensorlösningar snabbt och okomplicerat.
Genomförande med vanlig mobil stickanslutning
Måttsydda lösningar
Med specifika varianter täcker IMS-sensorerna en stor del av de relevanta branschapplikationerna.