Översikt
Reduktionsfaktor 1-sensorer för svetsanvändning
De induktiva IMR-lägesgivarna påverkas inte av störande magnetfält och svetsgnistor som t.ex. uppstår vid motståndssvetsning. IMR är konstruerade utan ferritkärna och är alltså magnetfältståliga och har stor elektromagnetisk kompatibilitet. Den robusta släppa lätt-beläggningen av PTFE ger sensorerna mycket bra skydd mot gnistregn och slaggavlagringar och garanterat bra driftsäkerhet. Eftersom IMR fungerar enligt reduktionsfaktor 1-principen, så känner de av alla metaller med konstant räckvidd. Mycket stora räckvidder upp till 75 mm bidrar till mindre mekaniska sensorskador och i förlängningen sensorbortfall, vilket ökar anläggningens tillgänglighet.
I korthet
- Konstruktion: M8 till M30, 40 x 40 mm och 80 x 80 mm
- Utökad räckvidd upp till 75 mm
- Elutförande: DC 3-/4-ledare
- Skyddsklassning: IP68
- Temperaturintervall: –30 °C till +85 °C
- PTFE-beläggning för SI-konstruktioner
- Reduktionsfaktor 1 för alla metaller