De induktiva givarna i produktfamiljen IMM kännetecknas av minimalt platsbehov och maximal prestanda. De möjliggör på så vis miniatyrisering på högsta nivå och utan kompromisser. Tack vare trefaldig räckvidd på upp till 6 mm identifierar IMM objekt på större avstånd än tidigare. Tack vare den ringa storleken, låga vikten och den exakta och snabba omkopplingen är IMM perfekt lämpade för mycket dynamiska hanterings- och monteringsprocesser. Den toppmoderna ASIC-tekniken möjliggör integration av en visuell inställningsindikering och kommunikation via IO-Link, version 1.1. Man sparar därmed in tid vid idrifttagningen, minskar installationsfel och gör samtidigt sensorerna till dataleverantörer för framtida automatiseringstillämpningar.
Maximal räckvidd för stor frihet inom maskindesign
Litet platsbehov tack vare de mycket små storlekarna utmärker miniatyrsensorerna IMM från SICK. Du behöver dock inte kompromissa med effekten. Med stora räckvidder på upp till 6 mm ger IMM stabila processer och detekterar objekt på ett säkert avstånd. Kombinationen av en stor räckvidd och ett litet platsbehov ökar din frihet inom maskindesign och användningsområdet för sensorerna. Inte bara kan lättmetaller detekteras från ett större avstånd, utan sensorerna kan också användas där, tack vare den nödvändiga räckvidden. För tillfället används större sensorer för detta ändamål.
Perfekt lämpad för tillämpningar där det finns ont om utrymme men höga krav på räckvidd.
Tack vare den trefaldiga räckvidden på upp till 6 mm detekterar IMM-sensorerna alla objekt på ett säkert avstånd.
De minsta IMM-sensorerna är endast 12 mm långa och har en diameter på endast 3 mm. Tack vare detta kan man använda IMM-sensorerna där det finns ont om utrymme.
Litet platsbehov som sensorer i storlekarna M8 och M12 – utan kompromisser vad gäller räckvidd.
Stabila processer och hög flexibilitet inom maskindesign tack vare stor räckvidd och kompakt miniatyrdesign
Snabb, enkel och säker installation
Med IMM-sensorerna sparar man in värdefull tid under installationen av sensorer och ökar på så vis produktiviteten. Tack vare visuell inställningsindikering kan man säkerställa att sensorn fungerar korrekt och säkert. De höga åtdragningsvridmomenten och de specialdesignade monteringstillbehören underlättar monteringen av sensorerna och säkerställer att de sitter fast och säkert. Dessutom är IMM utrustade med IO-Link-version 1.1. Utöver enkel sensordiagnos och lätt åtkomst till data finns det även stöd för monteringsprocessen. Att byta och identifiera enheter tar bara några sekunder och kabeldragningen är betydligt enklare tack vare integrationen i PLC-systemet via decentraliserade IO-Link-master-moduler.
Stor tidsbesparing vid installationen tack vare extra funktioner och tillbehör
Visuell inställningsindikering: Lysdioden signalerar att säkrad räckvidd har uppnåtts.
Förstärkt V2A-hus för höga åtdragningsvridmoment och passande monteringstillbehör gör monteringen ännu enklare och säkrare.
IO-Link: enkelt enhetsbyte och snabb enhetsidentifiering, förenklad kabeldragning och enkel sensordiagnostik samt enkel åtkomst till data.
Tack vare visuell inställningsindikering, IO-Link och passande tillbehör kan man installera IMM-sensorerna snabbt och enkelt
Bästa valet för högdynamiska hanterings- och monteringsprocesser
Hög positioneringsnoggrannhet och exakta kopplingsprocesser är de viktigaste kraven, utöver den kompakta konstruktionen, inom hanterings- och monteringsteknik. IMM-sensorerna med hög kopplingsfrekvens, hög repeterbarhet och stabila kopplingssignaler uppfyller dessa krav. Medan större sensorer ofta når sina begränsningar med objekt som är för små detekterar IMM även små objekt på ett tillförlitligt sätt och är därför perfekta för detektering av mycket små komponenter i matningsprocesser. Sensorernas låga vikt tillåter höga hastigheter för rörliga komponenter. En flexibel kabel kan också fås på begäran, vilket innebär att högdynamiska processer med flera rörelsecykler per dag inte längre är ett problem.
Hög positioneringsnoggrannhet och exakt kopplingsprocess för tillförlitlig detektering i snabba processer.
Hög detektionskänslighet möjliggör detektering av små objekt som exempelvis trådar, muttrar och skruvar.
Låg vikt och flexibla kablar möjliggör hög hastighet och böjspänning i dynamiska hanteringsprocesser (flexibel kabel kan fås på begäran).
IMM-sensorer är perfekta för krävande tillämpningar och de är konstruerade inom hanterings- och monteringsteknik