Robusta sensorer helt i metall för användning i krävande applikationer
Jämfört med vanliga induktiva givare vars aktiva yta består av plast, har de induktiva givarna IMI ett slutet hus helt av rostfritt stål. Denna särskilda egenskap gör IMI perfekta för användning i krävande applikationer med mekanisk och kemisk belastning, t.ex. stötar, snabba temperaturväxlingar, daglig rengöring med aggressiva medel, påverkan från kylsmörjmedel. Dessutom erbjuder IMI långa räckvidder och IO-Link-kommunikation. Det säkerställer processtabiliteten och hög tillgänglighet av anläggningen samt flexibelt och kostnadsoptimerat genomförande av applikationslösningar.
I korthet
Storlekar: M8 till M30
Långa räckvidder: 2 mm till 40 mm
IP-klassning: IP68, IP69K
Temperaturområde: –25 °C till +85 °C
Finns med robust eller livsmedelskompatibelt hus helt av rostfritt stål
IO-Link och visuell inställningsindikering
Tålig mot olja, kylsmörjmedel och rengöringsmedel
Fördelar
Mycket lång livslängd
Husen och aktiva ytor hos de induktiva givarna IMI består helt av rostfritt stål med hög hållfasthet och sensorerna har skyddsklass IP68 eller IP69K. De stabila, täta sensorerna är en extremt robust lösning för mycket krävande applikationer. Det minskar stilleståndstider och säkerställer en mycket lång livslängd.
Slutet rostfritt hus
Kan rengöras med borste
Tål mekanisk belastning, t.ex. stötar
Robust lösning för mycket krävande applikationer tack vare slutet hus
Långa räckvidder och IO-Link för stabila processer och hög tillgänglighet av anläggningen
Ju större räckvidd, desto större funktionsreserver. Funktionsreserverna betyder stabila processer och hög tillgänglighet av anläggningen. IMI erbjuder dubbelt till tre gånger så långa räckvidder jämfört med normativa krav. Dessa räckvidder säkerställer maximala prestanda i processerna. Dessutom är IMI utrustad med IO-Link. Sensorn registrerar de faktiska drifttillstånden och förser processtyrningen automatiskt med dessa data. Det betyder transparens ned till lägsta fältnivå så att anläggningen inte står still.
Transparens ner till lägsta fältnivå
Genom sina tre gånger så stora räckvidder upp till 40 mm erbjuder de induktiva givarna IMI stora funktionsreserver
Stabila processer och hög tillgänglighet av anläggningen tack vare långa räckvidder och IO-Link
Snabb och enkel installation
IMI installeras mycket snabbt och enkelt och sparar därför värdefull tid. De medföljande självlåsande muttrarna underlättar montaget och säkerställer att sensorerna sitter fast ordentligt. IMI är försedd med en visuell inställningsindikering: lysdiodens statusändring från blinkande till konstant lysande signalerar att säkrad räckvidd uppnåtts. På så sätt är identifiering av målobjektet säkerställd över hela temperaturområdet. Den unika och systematiska typbeteckningen är permanent och väl synlig på sensorn.
Visuell inställningsindikering: lysdiod signalerar att säkrad räckvidd uppnåtts
Självlåsande muttrar av rostfritt stål ingår i leveransomfattningen
Permanent läsbar lasergraverad märkning
IMI-sensorer installeras snabbt och enkelt tack vare visuell inställningsindikering och självlåsande muttrar.
Flexibla och kostnadsoptimerade applikationslösningar
Helmetallsensorer är särskilt lämpliga för användning i verktygsmaskiner, i läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. IMI finns i olika rostfria utföranden: robust V2A-rostfritt hus för applikationer i verktygsmaskiner och livsmedelskompatibelt V4A-rostfritt hus för applikationer i hygien- och våtområden. Den kompletta portföljen med dessa helmetallsensorer möjliggör flexibla och kostnadsoptimerade applikationslösningar. Har du inte hittar någon sensor som passar för din applikation? Vi realiserar gärna dina specifika önskemål – skräddarsytt efter dina behov.
Optimerade för applikationer i verktygsmaskiner, i läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin.