Översikt
Den induktiva givaren IMF är den nya standarden för tillförlitlighet inom livsmedelsindustrin. Med sina utökade räckvidder som gjorts högexakta tack vare SICK-ASIC-tekniken garanterar IMF tillförlitliga, robusta processer. Med sina breda specifikationsgränser är IMF lämplig för alla områden inom livsmedelsproduktionen: vilket är fördelaktigt vid produktval och lagerhållning. Den visuella inställningsindikeringen sparar tid under idrifttagningen och hjälper till att minska antalet fel. En kommunikation via IO-Link är möjlig, för mer flexibilitet och fler automatiseringsfunktioner. Det går även att använda specialenheter snabbt och enkelt inom ramen för den breda standardportföljen.
I korthet
- Storlekar: M8 till M30
- Utökade räckvidder: 2 mm till 20 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare
- IP-klassning: IP 68, IP 69K
- Temperaturområde: –40 °C till +100 °C
- Livsmedelståligt hus av rostfritt stål, aktiv yta av plast
- Visuell inställningsindikering, IO-Link-ready
- Beständig mot rengöringsmedel, certifierat i enlighet med Ecolab