Översikt
Den lönsamma standarden för användning i industriella miljöer
precision, mycket hög tillgänglighet och lång livslängd är de viktigaste kraven som ställs på induktiva givare. De induktiva givarna IME ger högsta tekniska mervärde på minsta möjliga utrymme. Den integrerade ASIC-tekniken möjliggör digital justering efter avslutad tillverkningsprocess. Lagringen av värdena i ASIC säkerställer en signalpunkt med hög precision samt mycket hög reproducerbarhet av värdena för ett obegränsat antal produktionskörningar. Den innovativa “Hotmelt-gjutningen” i husets inre säkerställer en mycket hög stöt- och vibrationstålighet. För användaren innebär detta en hög positioneringsnoggrannhet i maskinen och att sensorn arbetar tillförlitligt.
I korthet
- Storlekar: M8 till M30
- Utökade räckvidder: 1,5 mm till 38 mm
- Elektriskt utförande: DC 3-/4-ledare, DC 2-ledare
- IP-klassning IP 67
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast