Översikt
Analogsensorer med 3-dubbel räckvidd för användning i industriella miljöer
De induktiva analogsensorerna IMA avger en ström- eller spänningssignal som förhåller sig proportionellt till avståndet mellan sensorn och metallmålet. De är lämpliga för övervakning av transportvägar positioner eller t.o.m. skilja på form och materialvarianter. De kännetecknas av extremt stora detektionsområden upp till 40 mm, hög noggrannhet, precision och inga blinda områden.
I korthet
- Storlekar: M8 till M30
- Utökade räckvidder: 0 till 40 mm
- Analog utgångssignal 0 V ... 10 V och 4 mA ... 20 mA
- IP-klassning IP 67
- Temperaturområde: –25 °C till +75 °C
- Hus av förnicklad mässing, aktiv yta av plast
- Hög upplösning och repeternoggrannhet
- Avståndskontroll och kontinuerlig positionsdetektering