IMM: Induktiva miniatyrsensorer

Miniatyrer på högsta nivå

Tack vare att de är så små, väger så lite och har ett exakt och snabbt kopplingsbeteende lämpar sig IMM-sensorer perfekt för högdynamiska och snabba processer. Utöver det imponerar miniatyrsensorerna även tack vare trefaldig räckvidd, integrerad, visuell inställningsindikering och IO-Link 1.1.

Produktval

IMI: robusta sensorer i massiv metall

Hård, hårdare, hårdast.

Sensorerna IMI från SICK är helt av metall och har helt slutna rostfria hus. De är utvecklade för att klara av krävande tillämpningar med höga mekaniska och kemiska belastningar. Stora räckvidder och kommunikationen via IO-Link möjliggör hög processtabilitet och tillgänglighet av anläggning.

Produktval

IMS: Robust för mobila arbetsmaskiner

Maximal drifttid för maskinerna

De induktiva givarna IMS med E1-typgodkännande passar optimalt för användning i mobila arbetsmaskiner under alla miljöförhållanden, detta tack vare att de har: skydd mot load dump, hög elektromagnetisk kompatibilitet, stort spännings- och temperaturområde och extrem robusthet och täthet.

Produktval

Sensorer med tre gångers räckvidd

Stabila processer och hög tillgänglighet av anläggningen tack vare 3xSn

Tack vare trefaldig räckvidd kan även små konstruktioner uppnå höga räckvidder på över flera centimeter. På så vis sparar du utrymme i maskinen och minskar risken för mekaniska skador orsakade av stora avstånd till objekt som ska detekteras. Hög tillgänglighet av anläggning blir resultatet.

Produktval

Induktiva säkerhetsbrytare

Säker positionsövervakning upp till PL e

För säker positionsövervakning vid tillämpningar av förarlösa fordon spelar den kompakta, induktiva säkerhetsbrytaren från SICK en avgörande roll. De är inte bara små och mångsidiga, de arbetar även beröringslöst och med lågt slitage.

Produktval

Induktiva givare

Redo för varje uppgift. I varje miljö.

SICK:s induktiva givare registrerar, räknar och positionerar metallföremål med högsta precision och tillförlitlighet – så gott som slitagefritt och oberoende av påverkan från omgivningen.

Under hela den långa livslängden övertygar dem med precision och högsta tillgänglighet.

Mer

IMA: Analoga sensorer

En produktfamilj får tillökning

De analoga, induktiva givarna IMA lämpar sig utmärkt för kostnadseffektiv och tillförlitlig övervakning av transportvägar och objektpositioner.

Utöver varianterna med trefaldig räckvidd upp till 40 mm finns även varianter med enkel räckvidd upp till 15 mm.

Produktval

Smart Sensors

Informationsleverantörer för Industri 4.0

Smart Sensors genererar och tar emot data och information som går utöver de klassiska kopplingssignalerna eller uppmätta processtorheterna. Därigenom möjliggör du avsevärda effektivitetshöjningar, mer flexibilitet och bättre planeringssäkerhet för ett förutseende anläggningsunderhåll.

Mer
IMM: Induktiva miniatyrsensorer
IMI: robusta sensorer i massiv metall
IMS: Robust för mobila arbetsmaskiner
Sensorer med tre gångers räckvidd
Induktiva säkerhetsbrytare
Induktiva givare
IMA: Analoga sensorer
Smart Sensors

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

1 909 träffar:

Träffar 1 - 8 av 1909

Induktiva givare
IQY
  • Kopplingsavstånd Sn: 2 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Rektangulär form (B x H x D): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: N/C
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 4 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Induktiva givare
IQY
  • Kopplingsavstånd Sn: 2 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Rektangulär form (B x H x D): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: N/C
  • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 100 mm
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Induktiva givare
IQB
  • Kopplingsavstånd Sn: 4 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Rektangulär form (B x H x D): 12 mm x 40 mm x 26 mm
  • Elektriskt utförande: DC 3-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 0,2 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Induktiva givare
IMB
  • Huskonstruktion: Standard
  • Kopplingsavstånd Sn: 2 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 2-ledare
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel, 2-ledare, 2 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Induktiva givare
IMB
  • Huskonstruktion: Kort byggform
  • Kopplingsavstånd Sn: 4 mm
  • Installation i metall: Skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 4-ledare
  • Kopplingsutgång: PNP
  • Kopplingsfunktion: Antivalent
  • Anslutningstyp: Kontakt M12, 4-polig
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Induktiva givare
IMB
  • Huskonstruktion: Standard
  • Kopplingsavstånd Sn: 8 mm
  • Installation i metall: Quasi-skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 2-ledare
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kontakt M12, 4-polig
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Induktiva givare
IMB
  • Huskonstruktion: Standard
  • Kopplingsavstånd Sn: 8 mm
  • Installation i metall: Quasi-skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 2-ledare
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel, 2-ledare, 2 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck
Induktiva givare
IMB
  • Huskonstruktion: Kort byggform
  • Kopplingsavstånd Sn: 8 mm
  • Installation i metall: Quasi-skärmad
  • Elektriskt utförande: DC 2-ledare
  • Kopplingsfunktion: NO
  • Anslutningstyp: Kabel, 2-ledare, 2 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck

Träffar 1 - 8 av 1909

Fördelar

Tillförlitliga, högpresterande, robusta. Induktiva givare från SICK

Miljontals induktiva givare används inom så gott som alla branscher. De detekterar beröringsfritt metallföremål och utmärker sig av en lång livslängd och extrem robusthet. Sensorerna från SICK är utrustade med senaste ASIC-teknik och erbjuder högsta precision och tillförlitlighet. Vare sig det är fråga om cylinder- eller kubformade standardsensorer med enkel, dubbel eller tre gångers räckvidd, eller särskilda sensorer för explosiva områden eller tuffa miljöer – SICK har alltid en lösning som motsvarar dina krav. Våra sensorer är intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Omfattande urval

Liten eller stor, cylindrisk eller kubformad: SICK:s omfattande portfölj av induktiva givare erbjuder rätt sensor för varje applikation. Välj mellan ett antal olika former och material som rostfritt stål, VISTAL®, metall, plast eller PTFE-beläggning. Även beträffande elektriskt utförande och anslutningsteknik finns olika vanliga varianter som används i industrimiljö. Och skulle en passande sensor inte finnas där erbjuder SICK, även vid specifika kundönskemål, måttsydda sensorlösningar, snabbt och okomplicerat.

Tillförlitlig detektering i alla driftsförhållanden

Oavsett svåra driftsförhållanden fungerar de induktiva givarna från SICK alltid pålitligt. De levererar säkra detektionsresultat även under de tuffaste förhållanden. Tack vare sin extremt robusta konstruktion klarar de höga mekaniska påfrestningar från stötar och vibrationer och är säkra mot elektromagnetisk störning. Damm,, smuts, extrema temperaturer eller temperaturväxlingar, fuktiga och våta miljöer eller kontakt med kemikalier som rengöringsmedel: sensorerna från SICK kan man lita på i alla miljöer.

Exakta, kraftfulla och kommunikationsvilliga

Tack vare den senaste SICK-ASIC-tekniken hör felaktiga processer hemma i det förflutna. Sensorer med denna teknik är kraftfullare än någonsin. Oavsett om det gäller enkel eller fyra gångers räckvidd, SICK:s induktiva givare detekterar med högsta precision på ett säkert och tillförlitligt sätt. SICK går varje dag i riktning mot framtiden. Utökade diagnosmöjligheter och kommunikation via IO-Link 1.1 gör sensorerna till dataleverantörer enligt Industri 4.0. Tack vare intelligent sensorteknik kan komplexa arbetsuppgifter, som tidigare löstes i styrningen, realiseras enkelt och direkt i sensorn. Detta förenklar förutseende underhåll och reducerar maskinstilleståndstider.

Downloads