Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner
CLV69x

Flexibel och effektiv på högsta nivå

Din fördel

  • Högre läshastighet vid skadade, smutsiga och/eller delvis dolda streckkoder tack vare förbättrad algoritm SMART+
  • Högsta precision även vid krävande applikationer tack vare den höga räknekapaciteten
  • Ingen extra Ethernet-gateway krävs vid användningen av Ethernet-kloningskontakten – prisvärt
  • Tidsbesparing vid idrifttagning tack vare integrerade funktionsknappar och LED-stapeldiagram
  • Den unika scannerintelligensen möjliggör ett flexibelt utmatningsformat och minskar dessutom programmeringsarbetet i styrningen
  • Prisvärd, eftersom standardapplikationer utan en extra systemkontroll kan förverkligas – integrerad spårning

Översikt

Flexibel och effektiv på högsta nivå

Streckkodsscannern CLV69x erbjuder högsta läshastighet vid snabb bearbetning och hög säkerhet vid läsningen. Autofokusfunktionen baseras på en integrerad avståndsmätning och möjliggör en höjdoberoende läsning av koder inom läsfältet. En enkel och användarvänlig parameterinställning garanteras av det enhetliga användningskonceptet SOPAS-ET från SICK. Tack vare den integrerade kodrekonstruktionstekniken SMART+ läser scannern inte bara streckkoder oberoende av lutningen, utan avkodar även kraftigt nedsmutsade och delvis förstörda koder. Tack vare den integrerade spårningen genomförs standardapplikationer med CLV69x utan en extra systemkontroll. Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne möjliggör inte bara ett snabbt och enkelt scannerbyte, utan erbjuder också extra flexibilitet vid genomförandet av olika applikationer.

I korthet
  • Utökad kodrekonstruktionsteknik SMART+
  • Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne
  • Integrerad CAN, Ethernet och D-Sub (beroende på använd kloningskontakt)
  • Stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Enhetlig samt användarvänlig GUI “SOPAS ET”
  • Integrerad spårning utan användning av en extra systemkontroll
  • Flexibel sorterings- och filterfunktion
  • Integrerat LED-stapeldiagram med kontrollpanel

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusAutofokus
    Öppningsvinkel≤ 60° / ≤ 50°
    Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.200 Hz
    Kodupplösning0,17 mm ... 1,2 mm
    Läsavstånd400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul
    EtherNet/IP™
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
    Vikt1.500 g / 2.200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp