Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner
CLV65x

Alltid i (auto-)fokus

Din fördel

  • Prisvärd, eftersom det inte krävs några varianter eller extra ljusridåer för fokusändring tack vare autofokus
  • Tidsbesparing vid idrifttagningen tack vare intelligent auto-setup och funktionsknappar
  • Enkel firmware-uppdatering med MicroSD-minneskort: ingen PC krävs
  • Ännu högre läshastighet vid skadade, smutsiga och delvis dolda streckkoder tack vare förbättrad SMART-algoritm
  • Mindre programmeringsarbete i styrsystemet, eftersom data kan överföras till styrsystemet med önskat format
  • Tack vare den integrerade webbservern krävs ingen extra programvara för enkla övervaknings- och diagnoskontroller

Översikt

Alltid i (auto-)fokus

Höghastighetsscannern CLV65x med autofokus identifierar streckkoder med olika modulbredder på mellan 0,25 mm och 1,0 mm med extremt stort skärpedjup. Läsavståndet, beroende på modulbredden, kan vara upp till 1 600 mm vid ett skärpedjup på 1 425 mm. Den kombinerar en hög läshastighet med den förbättrade kodrekonstruktionen SMART, en läsalgoritm som kan identifiera och avkoda skadade, dåligt tryckta eller delvis dolda streckkoder. Hela produktfamiljen är så flexibel att nästan alla läskrav och format kan uppfyllas Tack vare den integrerade webbservern kan information om lässtatistik, diagnostikdata m.m. hämtas utan extra programvaror.

Denna scanner med integrerad Ethernet och integrerat autofokussystem är den mest kompakta i sin klass och därmed perfekt för användningen inom lager- och transporttekniken. Dessutom står även en variant med oscillerande spegel till förfogande.

I korthet
  • Extremt stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Integrerad webbserver för diagnostikdata och nätverksövervakning
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Integrerat LED-stapeldiagram

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusAutofokus
    Öppningsvinkel≤ 50°
    Scanningsfrekvens600 Hz ... 1.000 Hz
    Kodupplösning0,25 mm ... 1 mm
    Läsavstånd125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Vikt250 g ... 520 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp