Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner
CLV64x

Dynamisk mångsidighet

Din fördel

  • Prisvärd, eftersom det endast krävs en CLV64x för alla fokuslägen
  • Tidsbesparing vid idrifttagningen tack vare intelligent auto-setup och funktionsknappar
  • Programmering av en matchkod möjlig direkt på enheten tack vare integrerade funktionsknappar
  • Enkel firmware-uppdatering med MicroSD-minneskort: ingen PC krävs
  • Kostnadsbesparing, eftersom ingen extra Ethernet-gateway är nödvändig vid Ethernet-varianter
  • Ännu högre läshastighet vid skadade, smutsiga och delvis dolda streckkoder tack vare förbättrad SMART-algoritm
  • Mindre programmeringsarbete i styrsystemet, eftersom data kan överföras till styrsystemet med önskat format
  • Kodidentifiering i realtid även vid höga transporthastigheter

Översikt

Dynamisk mångsidighet

Produktfamiljen CLV64x är så flexibel att nästan alla läskrav och varje utmatningsformat kan uppfyllas exakt. Det behövs inte heller olika enhetstyper med fasta fokuslägen, eftersom hela skärpedjupet i flera fokuslägen täcks av en enhet tack vare den dynamiska fokusinställningen.

CLV64x kombinerar en hög läshastighet med den ännu bättre kodrekonstruktionen SMART, en läsalgoritm, som kan identifiera skadade eller delvis dolda streckkoder exakt.

Alla varianter som linje, raster, ljusutgång på sidan och oscillerande spegel, standard- och high-density står nu även till förfogande som Ethernet-version.

I korthet
  • Stort skärpedjup som kan anpassas tack vare den dynamiska fokusinställningen
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Integrerat LED-stapeldiagram
  • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusDynamisk fokusstyrning
    Öppningsvinkel≤ 50°
    Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.200 Hz
    Kodupplösning0,15 mm ... 1 mm
    Läsavstånd30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Vikt250 g ... 1.230 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp