Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner
CLV63x

Intelligent scannerlösning för logistik och automation

Din fördel

  • Tidsbesparing vid idrifttagningen tack vare intelligent auto-setup och funktionsknappar
  • Enkel firmware-uppdatering med MicroSD-minneskort: ingen PC krävs
  • Ännu högre läshastighet vid skadade, smutsiga och delvis dolda streckkoder tack vare förbättrad SMART-algoritm
  • Mindre programmeringsarbete i styrsystemet, eftersom data kan överföras till styrsystemet med önskat format
  • Kodidentifiering i realtid även vid höga transporthastigheter
  • Hög säkerhet vid läsningen tack vare den höga räknekapaciteten och höga scanningsfrekvensen

Översikt

Intelligent scannerlösning för logistik och automation

CLV63x produktfamiljen består av kompakta, effektiva streckkodsscannrar som har utvecklats för många olika applikationer.

CLV63x kombinerar en hög läshastighet med den ännu bättre kodrekonstruktionen SMART, en läsalgoritm, som kan identifiera skadade eller delvis dolda streckkoder exakt.

Integrerade funktionsknappar samt ett integrerat LED stapeldiagram möjliggör snabb idrifttagning, enkel start av läsdiagnosen samt programmeringen av en matchkod utan PC. Via ett MicroSD-minneskort kan scannerns parameterinställningar sparas externt.

De olika läsavstånden täcks av varianter som long-, mid- eller short-range. Alla varianter som linje- eller rasterscanner, ljusutgång på sidan och oscillerande spegel finns nu även som Ethernet-version.

I korthet
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • Integrerat LED-stapeldiagram
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Hög scanningsfrekvens på upp till 1 200 Hz
  • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusFast fokus
    Öppningsvinkel≤ 50°
    Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.200 Hz
    Kodupplösning0,2 mm ... 1 mm
    Läsavstånd44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Vikt250 g ... 1.230 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp