Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner
CLV62x

Effektiv scanner – flexibel användning

Din fördel

  • Hög läshastighet vid skadade, smutsiga och delvis dolda streckkoder tack vare SMART-kodrekonstruktionen
  • Mindre programmeringsarbete i styrsystemet, eftersom data kan överföras till styrsystemet med önskat format
  • Kostnadsbesparing, eftersom ingen extra Ethernet-gateway är nödvändig vid Ethernet-varianter
  • CLV62x-scannern kan användas som multiplexer i varje SICK CAN-sensornätverk, ytterligare multiplexer är därmed inte nödvändiga
  • Kodidentifiering i realtid även vid höga transporthastigheter
  • Den kompakta konstruktionen och enkla hanteringen underlättar monteringen i trånga applikationer

Översikt

Effektiv scanner – flexibel användning

CLV62x produktfamiljen består av kompakta, effektiva streckkodsscannrar som har utvecklats för många olika applikationer. Effektivitet, enkel hantering och flexibilitet är begrepp som präglar CLV62x produktfamiljen. CLV62x kombinerar en hög läshastighet med kodrekonstruktionen SMART620, en läsalgoritm, som kan identifiera skadade eller delvis dolda streckkoder exakt. CLV62x är både tillgänglig som standardvariant och med integrerat Ethernet-gränssnitt, inklusive EtherNet/IP- och PROFINET-protokoll. Höghastighetsscannern kompletteras med extra funktioner, t.ex. fjärrdiagnos, tack vare den integrerade webbservern och en integrerad lässtatistikanalys.

I korthet
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Ethernet-gateway nödvändig (vid anslutningstyp “Ethernet”)
  • SMART620-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Hög scanningsfrekvens på upp till 1 200 Hz
  • Liten konstruktion
  • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet
  • IP-klassning IP 65 eller IP 69K (typberoende)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusFast fokus
    Öppningsvinkel≤ 50°
    Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.200 Hz
    Kodupplösning0,15 mm ... 1 mm
    Läsavstånd25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Vikt205 g ... 854 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp