Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner
CLV61x

Tillförlitlig avkodning, enkel integrering

Din fördel

  • CLV61x har en passande scannervariant för varje applikation
  • Det optimerade läsfältet för behållaridentifiering på transportbandet i kombination med det intuitivt hanteringsbara SOPAS-användargränssnittet möjliggör en enkel och snabb integrering i transportanläggningen
  • Den kompakta konstruktionen underlättar monteringen även i trånga utrymmen
  • Mindre programmeringsarbete i styrsystemet, eftersom data kan överföras till styrsystemet med önskat format
  • Streckkodsscannern CLV61x kan användas som multiplexer i varje SICK CAN Sensor Network beroende på variant, ytterligare multiplexer är därmed inte nödvändiga
  • Den tillvalda parameterkloningsmodulen i kombination med ett quick-release-fäste möjliggör en mycket kort bytestid vid ett fel

Översikt

Tillförlitlig avkodning, enkel integrering

Produktfamiljen CLV61x består av kompakta, effektiva streckkodsscannrar. Det finns olika varianter (CAN, fältbuss) för att den bästa lösningen ska kunna erbjudas för respektive applikation. Varianten CLV615 fältbuss har utvecklats speciellt för internlogistikens behov. Tack vare det optimerade läsfältet för behållaridentifiering på transportbandet i kombination med det intuitivt hanteringsbara SOPAS-användargränssnittet är en enkel och snabb integrering i transportanläggningen möjlig. Den tillvalda anslutningstekniken, t.ex. CDF600-2, möjliggör en enkel anslutning till styrsystemet samt en direkt konfiguration från styrsystemet. Tack vare den tillvalda parameterkloningsmodulen är ett snabbt scannerbyte även möjligt vid ett fel – utan en ny parameterinställning via laptop/PC.

I korthet
  • Optimerat läsfält för applikationer inom internlogistiken
  • Tillgänglig med SICK CAN Sensor Network
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya produkter från SICK
  • Tillgänglig i olika varianter (CAN, fältbuss), för att klara av nästan varje applikation
  • Inställbar scanningsfrekvens på upp till 1000 scanningar per sekund
  • Liten konstruktion

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusFast fokus
    Öppningsvinkel≤ 50°
    Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.000 Hz
    Kodupplösning0,1 mm ... 1 mm
    Läsavstånd25 mm ... 365 mm
    Seriell✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Vikt265 g / 295 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp