Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner
CLV61x Dual Port

Proffset i nätet

Din fördel

  • Inbyggd switch för enkel installation och genomförandet av linje- och ringtopologier
  • Integrerad kabel för enkel strömförsörjning vid flatbandskabel
  • Kompakt hus med vridbar kontaktenhet underlättar montaget av sensorn även i trånga utrymmen
  • Enkel parameterinställning via ett extra USB-gränssnitt
  • Scannervarianter med integrerad värme och/eller hårdvaruingång erbjuder bästa flexibilitet för varje applikation
  • Adaptiv temperaturreglering för energieffektiv identifiering i fryslagermiljö (beroende på typ)
  • Parametrering direkt i styrsystemet eller via den intuitiva användargränssnittet SOPAS ET för enkel integrering i transportanläggningen

Översikt

Proffset i nätet

Den kompakta effektiva streckkodsscannern i produktfamiljen CLV61x Dual Port är speciellt anpassad till internlogistikens behov. Tack vare den integrerade PROFINET med två anslutningsmöjligheter (Dual Port) kan den lätt integreras i linje- och ringtopologier för styrsystem. Parametrering direkt i styrsystemet eller via den intuitiva användargränssnittet SOPAS ET möjliggör snabb integrering i anläggningen. Enheterna har ett Ethernet- och ett USB-gränssnitt. LED för statusindikering hjälper till vid den snabba, effektiva diagnosen av läsresultaten och driftstillståndet. Enhetsvarianter med integrerad värme möjliggör även en processäker och gynnsam identifiering av objekt i fryslager.

I korthet
  • Enkel PROFINET-anslutning
  • Nästan inget arbete med kabeldragningen tack vare linje- och ringtopologier
  • PROFINET med integrerad switch (Dual Port)
  • Optimalt läsfält för applikationer inom internlogistiken
  • Kompakt konstruktionsform
  • USB-gränssnitt
  • Inställbar scanningsfrekvens på upp till 1 000 scanningar per sekund

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusFast fokus
    Öppningsvinkel≤ 50°
    Scanningsfrekvens400 Hz ... 1.000 Hz
    Kodupplösning0,35 mm ... 1 mm
    Läsavstånd25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Vikt290,5 g ... 345,8 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp