Kontakt
Feedback

Streckkodsscanner

Intelligenta lösningar för logistik och automation.

SICK-streckkodsscannrar snabbar upp logistik och automationsprocesser. De utmärkta läsegenskaperna säkrar kapaciteten i processen även vid dåliga eller skadade streckkoder. Den höga scanfrekvensen tillåter samtidigt höga processhastigheter. Den enkla inkopplingen och lätta användargränssnitt ger ett enklare användande. Kompakta och smarta anslutningstillbehör sparar plats och kostnader. Utbudet av streckkodsläsare från SICK har rätt lösning till varje arbetsuppgift.

Filtrera enligt:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 träffar:

Träffar 1 - 9 av 9

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj CLV69x
Flexibel och effektiv på högsta nivå
  • Utökad kodrekonstruktionsteknik SMART+
  • Den senaste anslutningstekniken med integrerat parameterminne
  • Integrerad CAN, Ethernet och D-Sub (beroende på använd kloningskontakt)
  • Stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Enhetlig samt användarvänlig GUI “SOPAS ET”
  • Integrerad spårning utan användning av en extra systemkontroll
  • Flexibel sorterings- och filterfunktion
  • Integrerat LED-stapeldiagram med kontrollpanel
Produktfamilj CLV61x Dual Port
Proffset i nätet
  • Enkel PROFINET-anslutning
  • Nästan inget arbete med kabeldragningen tack vare linje- och ringtopologier
  • PROFINET med integrerad switch (Dual Port)
  • Optimalt läsfält för applikationer inom internlogistiken
  • Kompakt konstruktionsform
  • USB-gränssnitt
  • Inställbar scanningsfrekvens på upp till 1 000 scanningar per sekund
Produktfamilj CLV60x
Säker läsbarhet i små utrymmen
  • Hög läsfältshöjd redan vid 30 mm läsavstånd
  • 2-KPixel-CMOS-teknologi
  • LED-indikering som syns i nästan alla riktningar
  • Anpassning till kundens önskemål som tilläggsservice
  • 750 Hz scanningsfrekvens
  • Läsfönster i fronten eller på sidan
Produktfamilj CLV65x
Alltid i (auto-)fokus
  • Extremt stort skärpedjup tack vare autofokusfunktion i realtid
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Integrerad webbserver för diagnostikdata och nätverksövervakning
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Integrerat LED-stapeldiagram
Produktfamilj CLV63x
Intelligent scannerlösning för logistik och automation
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • Integrerat LED-stapeldiagram
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Hög scanningsfrekvens på upp till 1 200 Hz
  • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet
Produktfamilj CLV62x
Effektiv scanner – flexibel användning
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Ethernet-gateway nödvändig (vid anslutningstyp “Ethernet”)
  • SMART620-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Hög scanningsfrekvens på upp till 1 200 Hz
  • Liten konstruktion
  • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet
  • IP-klassning IP 65 eller IP 69K (typberoende)
Produktfamilj CLV61x
Tillförlitlig avkodning, enkel integrering
  • Optimerat läsfält för applikationer inom internlogistiken
  • Tillgänglig med SICK CAN Sensor Network
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya produkter från SICK
  • Tillgänglig i olika varianter (CAN, fältbuss), för att klara av nästan varje applikation
  • Inställbar scanningsfrekvens på upp till 1000 scanningar per sekund
  • Liten konstruktion
Produktfamilj CLV50x
Liten, enkel, tillförlitlig – Mini Line
  • Mycket kompakt konstruktion
  • Mycket låg vikt
  • Enkel idrifttagning
  • Snabb och säker identifiering även av dåligt tryckta eller skadade koder
  • Tillgänglig som RS-232- (öppen ledningsände) och som USB-variant
  • Integrerad funktionsknapp
  • En triggeringång och två digitala utgångar för good read/no read (endast vid RS-232-variant)
  • CLV505 även tillgänglig som rasterversion
Produktfamilj CLV64x
Dynamisk mångsidighet
  • Stort skärpedjup som kan anpassas tack vare den dynamiska fokusinställningen
  • Integrerade funktionsknappar t.ex. för att starta auto-setup eller utvärdera läskvaliteten
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET och EtherNet/IP on board. Ingen extra Gateway nödvändig (vid anslutning till Ethernet)
  • Förbättrad SMART-kodrekonstruktion
  • Mycket flexibla sorterings- och filterfunktioner
  • Konfiguration med SOPAS, konfigureringsverktyget för alla nya SICK-produkter
  • Integrerat LED-stapeldiagram
  • Utökade fjärrdiagnos- och nätverksövervakningsfunktioner tillgängliga via Ethernet

Träffar 1 - 9 av 9

Upp