Översikt
Enkel integrering – inklusive intelligens
RFU63x från SICK markerar starten på en ny generation av industriella RFID- skriv-/läsenheter i UHF-området. RFU63x löser applikationsuppgifter inom produktion, logistik och trafik automatiskt och kan även användas som fristående system, tack vare den intelligenta processlogiken. Integrerade funktioner som databearbetning och filtrering sörjer då för en optimal och stabil läsprestanda. RFU63x kan integreras lätt och prisvärt i alla viktiga, industriella nätverk tack vare 4Dpro-tekniken från SICK. Via kloning-backup-systemet kan parametrarna överföras till andra enheter med hjälp av ett MicroSD-minneskort – på detta sätt reduceras tiden för utbytet mellan enheterna och för en setup avsevärt. Tack vare en fritt programmerbar LED-signal kan ytterligare information visas, t.ex. läsresultat och diagnosdata.
I korthet
- Integrerad antenn och databehandling i sensorn
- Läsavstånd upp till 10 m
- Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
- Upp till 4 externa antenner
- Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
- SICK AppSpace-kompatibel
- Robust konstruktion enligt IP67