Kontakt
Feedback

RFID
RFU62x

UHF för korta läsavstånd

Din fördel

  • Mycket hög processtabilitet eftersom optimalt inställd antennkarakteristik förhindrar felavläsningar
  • Enkel konfiguration genom SOPAS ET eller den inbyggda webbservern sparar tid och pengar vid idrifttagningen
  • Maximal flexibilitet vid programmeringen av individuella programlösningar med SICK AppSpace
  • Robust design säkerställer tillförlitlig drift – även i tuffa industrimiljöer
  • Låg programmeringskostnad i styrningen tack vare intelligent processlogik i enheten

Översikt

UHF för korta läsavstånd

RFU62x är en UHF-RFID-skriv-/läsenhet avsedd för läsavstånd upp till 1 m. Transponderkommunikationen är kompatibel med standarden ISO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2). Användningen sker antingen via användargränssnittet SOPAS eller direkt via ASCII-kommandon. Det väldefinierade och avgränsade skriv-/läsområdet är särskilt lämpligt för den automatiska identifieringen vid korta objektavstånd, t.ex. inom transporttekniken.

I korthet
  • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
  • Läsavstånd upp till 2 m
  • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
  • Enastående antennkarakteristik
  • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
  • SICK AppSpace-kompatibel
  • Robust konstruktion enligt IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    ProduktkategoriSkriv-/läsenhet med integrerad antenn
    FrekvensbandUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersionMid Range
    Läsavstånd≤ 2 m
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    USB
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul / ✔
    CANopen
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Vikt780 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp