Kontakt
Feedback

RFID

Intelligent identifiering

De radiobaserade RFID-teknikerna i HF- och UHF-området kompletterar det breda auto-ID-spektrat från SICK inom den industriella automationen. Det finns två huvudskäl till att använda RFID.

För det första: processrelevanta data ändras lokalt på objektet och datamedierna måste kunna (åter-) skrivas på.

För det andra: genom smuts eller slitage kan en optisk identifiering inte garanteras till hundra procent. Här erbjuder RFID-produkterna från SICK en perfekt identifieringslösning.

Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj RFU63x
Enkel integrering – inklusive intelligens
  • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
  • Räckvidd upp till 10 m
  • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
  • Upp till 4 externa antenner
  • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
  • SICK-AppSpace-kompatibel
  • Robust konstruktion enligt IP67
Produktfamilj RFU65x
Den mätande RFID-enheten med integrerad passage- och riktningsdetektering
  • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
  • Räckvidd upp till 10 m
  • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
  • Identifiering av riktning och position
  • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
  • SICK-AppSpace-kompatibel
  • Robust konstruktion enligt IP67
Produktfamilj RFU61x
smALL-IN-ONE
  • Extremt liten storlek
  • Räckvidd upp till 0,5 m
  • Anslutningsmöjlighet för triggersensorer
  • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
  • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
  • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
  • SICK-AppSpace-kompatibel
  • Robust konstruktion enligt IP67
Produktfamilj RFU62x
UHF för små räckvidder
  • Integrerad antenn och databehandling i sensorn
  • Räckvidd upp till 2 m
  • Möjlighet för anslutning till överordnade styrsystem eller direkt till molnet
  • Enastående antennkarakteristik
  • Konfiguration via SOPAS ET eller inbyggd webbserver
  • SICK-AppSpace-kompatibel
  • Robust konstruktion enligt IP67
Produktfamilj RFH6xx
Intelligent identifiering med RFID
  • 13,56-MHz-RFID-skriv-/läsenhet för räckvidder på upp till 240 mm
  • Transponderkommunikationen motsvarar ISO-15693-standard
  • Kompakt, industrianpassad konstruktion med integrerad antenn
  • Integrerade protokoll tillåter åtkomst till standardfältbusstekniken
  • En effektiv processor som löser styrningsuppgifter självständigt
  • Flexibel triggerstyrning
  • Stöttar parameterkloning med hjälp av ett MicroSD-minneskort
  • Integrerad diagnosfunktion

Träffar 1 - 5 av 5

Upp