Mobila handhållna streckkodsläsare
IDM16x

Mobil tillförlitlighet för industrin

Din fördel

  • Ökad produktivitet tack vare den snabba och tillförlitliga identifieringen
  • Hög tillförlitlighet tack vare industriell IP-klassning och robust hus
  • Intuitiv läsbekräftelse i en högljudd, industriell miljö tack vare vibration, ljudsignal och LED
  • Hög användarkomfort tack vare ergonomiskt och välbalanserat hus samt låg totalvikt
  • Hög flexibilitet och rörelsefrihet tack vare kabelförsedda och trådlösa varianter
  • Snabb integrering via vanliga, kabelförsedda eller trådlösa PC-gränssnitt samt i industriella nätverk

Översikt

Mobil tillförlitlighet för industrin

IDM16x erbjuder bästa prestanda vid identifiering av streckkoder – och detta vid hög tillgänglighet tack vare det industriella och robusta utförandet. IP 65-huset tål vatten och damm, och klarar 50 fallprov från 2 m höjd på betong. Den ergonomiska designen och den låga vikten på IDM16x samt dess snabba integrering i alla vanliga, industriella nätverk erbjuder bästa möjliga användarkomfort. Bluetooth-varianterna garanterar smidighet och mobilitet. IDM16x är därmed den perfekta kompletteringen för att öka produktiviteten inom fabriks- och logistikautomation.

I korthet
  • Avkodning av alla vanliga 1D-koder, även staplade koder med PDF-varianter
  • Kompakt hus med upp till IP 65 klarar 50 fallprov från 2 m höjd på betong
  • Läsbekräftelse med LED, ljudsignal och vibration
  • Stöttar alla vanliga, kabelförsedda eller trådlösa gränssnitt samt industrifältbussar med hjälp av SICK-anslutningstekniken
  • Verktygsfritt kabel- och batteribyte
  • Kabelförsedda och trådlösa varianter tillgängliga

Fördelar

Integration i industrinätverk

Med modulbaserad anslutningsteknik kan den handhållna streckkodsläsaren från SICK integreras i en mängd olika fältbusstekniker som PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP eller EtherCAT®. Vid användning i system med t.ex. fasta 1D- eller 2D-visionskameror eller RFID-skriv-/läsenheter är AUX-slinganslutning en kostnadseffektiv lösning.
Manuell mobil kodläsning krävs ofta som back-up för just stationära track and trace-system. Detta kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt med AUX-anslutning.
Denna instruktionsvideo beskriver exempel på material och arbetssteg för integration i ett fältbussnätverk.
Enkel PROFIBUS-integration i stora track and trace-system möjliggörs via fältbussmodulen CDF600.

Enkel integration i en mängd olika fältbusstekniker och AUX-anslutning för identifieringssystem genom modulär anslutningsteknik

Industrianvändning: handfasta fördelar för din flexibilitet

Den handhållna streckkodsläsaren IDM16x identifierar alla vanliga linjära, staplade eller 1D-koder säkert och tillförlitligt. Tack vare det robusta, IP65-skyddade huset klarar den även av ogynnsamma omgivningsvillkor. Den handhållna streckkodsläsaren är ändå lätt, ligger bra i handen och kan hanteras lätt och intuitivt tack vare den tredubbla läsbekräftelsen med LED, ljudsignal och vibration. De trådlösa varianterna garanterar flexibilitet och rörlighet. Kombinationen av en tillförlitlig kodläsning, en robust design och anslutningstekniken från SICK möjliggör en användning i många olika, industriella tillämpningar.
Behållaridentifiering inom fabriksautomation: Med endast en enhet kan man identifiera olika typer av koder på ett tillförlitligt sätt.
Dataregistrering i produktionen: spårbarhet för produkter och processer genom säker kodidentifiering.
Mobil volymmätning av styckegods och pallar. Koden registreras av den handhållna scannern och volymmätningen startar.

Kompakt, robust och stöttålig för tuffa och krävande industrimiljöer

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    AnvändningsområdeIndustrianvändning
    Läsbara kodstrukturer1D-koder, Stacked
    Kodupplösning≥ 0,076 mm
    Läsavstånd20 mm ... 850 mm 1)
    Omgivningstemperatur under drift–20 °C ... +50 °C
    IP-klassningIP65
    Stöttålighet50 fallprov från 2 m höjd på betong
    Ethernet✔ , TCP/IP, tillval via extern anslutningsmodul
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Seriell✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    DeviceNet™✔ , tillval via extern anslutningsmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Detaljer, se läsfältsdiagrammet.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads