Kontakt
Feedback

Kamerabaserade kodläsare
Lector64x

Hög effektivitet för kodläsningsapplikationer

Din fördel

  • Hög flexibilitet vid kodposition, objekthöjd och transporthastighet tack vare ett stort siktfält och ett stort skärpedjup
  • Prisvärd, enkel och modulär integrering av flera enheter anpassat till transportbandets bredd
  • Litet behov av utbildning och installationsarbete tack vare en intuitiv enhetsanordning med funktionsknappar, auto-setup, integrerad belysning, lasersikte, akustisk feedbacksignal och grön feedback-LED
  • Intelligenta avkodningsalgoritmer för högsta läsprestanda och stort paketgenomflöde även vid svårläsliga koder
  • Snabb och enkel integrering i många olika, industriella nätverk tack vare 4Dpro

Översikt

Hög effektivitet för kodläsningsapplikationer

För högsta prestanda och optimalt genomflöde: den kamerabaserade kodläsaren Lector642 från SICK klarar lätt av utmaningarna inom logistik- och fabriksautomation. Tack vare dess bildhastighet på 40 Hz och realtidsavkodning identifierar den tillförlitligt 1D-, 2D- och direkt markerade koder i hög hastighet. Bildupplösningen på 1,7 megapixel möjliggör ett stort siktfält. Den intuitiva enhetsanordningen med funktionsknappar, auto-setup, lasersikte, akustisk feedbacksignal och grön feedback-LED reducerar arbetet för programmering och installation. Bilder och parametersäkerhetskopior kan sparas via MicroSD-minneskortet. Tack vare 4Dpro från SICK kan Lector64x integreras i många olika, industriella nätverk.

I korthet
  • 1,7 megapixel upplösning, hög bildhastighet på 40 Hz
  • Integrerad high-power-LED-belysning
  • Funktionsknappar, lasersikte, optisk och akustisk feedbacksignal
  • Intelligenta, snabba avkodningsalgoritmer

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusInställbart fokus (manuellt)
    Sensorupplösning1.600 px x 1.088 px
    Scanningsfrekvens40 Hz
    Läsavstånd300 mm ... 2.200 mm
    IP-klassningIP65
    Utbytbart objektiv och belysning
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    USB
    PROFINET
    Vikt635 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp