Kontakt
Feedback

Kamerabaserade kodläsare
Lector63x

Intelligent. Flexibel. Intuitiv.

Din fördel

  • Högupplösande sensor och intelligent bearbetning garanterar högsta läsprestanda även under krävande läsförhållanden
  • Flexibel optikdesign och high-power-belysning möjliggör en läsning av små koder vid höga hastigheter eller i applikationer med stora läsavstånd
  • Snabb, enkel idrifttagning tack vare intuitivt användargränssnitt, funktionsknapp för en snabb enhetsaktivering, integrerad belysning och lasersikte
  • Direkt resultatkontroll tack vare en akustisk signal och färgad feedbackspot på objektet
  • Korta driftstopp vid störningar på produktionslinjen tack vare en enkel kloningsfunktion via MicroSD-minneskortet

Översikt

Intelligent. Flexibel. Intuitiv.

Lector63x är en flexibel kamerabaserad kodläsare. Med sin höga bildupplösning, det kompakta huset och den utbytbara optiken uppfyller den många olika krav på bästa sätt. Den är perfekt för små koder, höga produktionshastigheter och läsning från ett stort avstånd. Lector63x imponerar dessutom med enkel hantering, snabbt utbyte av optiken, intuitivt användargränssnitt, lasersikte, akustisk feedbacksignal, feedback-LED och MicroSD-minneskort. Idrifttagning, hantering och underhåll är därför mycket lätt.

I korthet
  • Kodläsare med sensor på upp till 2 megapixel
  • Flexibel optik- och filterdesign
  • Integrerad, utbytbar high-power-belysning
  • Intuitivt användargränssnitt, med flexibel resultatsträng med kodanalysalternativ
  • Funktionsknappar, lasersikte, akustisk feedbacksignal och feedback-LED
  • MicroSD-minneskort

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Fördelar

Lector63x erbjuder den optimala kombinationen av prestanda och flexibilitet i ett kompakt hus. Den är idealisk för applikationer som kräver en hög upplösning, en bra scanningseffekt och långa läsräckvidder. Lector63x detekterar små koder och koder på snabba objekt utan problem.
Formidentifiering med Asset Monitoring System
Automatisk kartongidentifiering med kamerabaserade kodläsare
Spårbarhet för produkter i tillverkningsprocessen

En gemensam effektiv plattform underlättar arbetet

Akustisk och optisk feedback. Omedelbart läsfeedback i alla miljöer med grön LED och akustisk signal.
Slot för MicroSD-minneskort. Kopiera parameter och spara bilder.
SOPAS-gränssnitt, ett omfattande parametrerings- och övervakningsverktyg som ger en enkel översikt över inläsningen.

Enkel installation, enkel användning, enkelt byte. Alla kamerabaserade kamerabaserad kodläsare i Lector®-serien är utrustade med många funktioner som ökar prestandan och tillförlitligheten och samtidigt ger en enkel hantering.

Lector63x är den optimala allround-kodläsaren med flexibel optik- och filterdesign. Det modulära optikkonceptet möjliggör en individuell anpassning till din applikation.

4Dpro – FLEXIBILITETEN DU BEHÖVER

SICK har själva som sensortillverkare tagit fram och tillverkat ett brett sortiment med identifierings- och visionslösningar. Oavsett vilken lösning du väljer idag: 4Dpro-konceptet ger dig flexibilitet även i framtiden. Alla 4Dpro-sensorer är kompatibla och utbytbara sinsemellan. Enhetlig anslutningsteknik, enhetligt användargränssnitt och enhetligt tillbehörskoncept – den unika kombinationen kallar vi för 4Dpro.
Enhetlig anslutningsteknik Alla 4Dpro-sensorer har samma moduluppbyggda anslutningsteknik. Det ger en flexibel fältbussuppkoppling med hög processäkerhet. Och du får dubbla fördelar – både förenklad beställning och minskad integreringsinsats.
Enhetligt användargränssnitt Alla 4Dpro-sensorer använder enhetsgemensam konfigurationsmjukvara från SICK. Det ger dig snabb integrering av all teknik. Datan går att överföra på valfritt format till styrningen och 4Dpro-sensorernas in- och utgångar går att snabbt analysera via en Event-monitor.

Investeringssäker, smidig idrifttagning, låg utbildningsinsats, snabba och flexibla byten, även vid byten mellan olika identifieringstekniker.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusInställbart fokus (manuellt)
    Sensorupplösning

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    Scanningsfrekvens≤ 50 Hz
    Läsavstånd50 mm ... 2.200 mm
    IP-klassningIP67
    Utbytbart objektiv och belysning
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    USB
    Vikt430 g ... 590 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp