Kontakt
Feedback

Kamerabaserade kodläsare
Lector62x

Perfekt sikt – i alla ljus

Din fördel

  • Intelligenta avkodningsalgoritmer för högsta läsprestanda och stort genomflöde även vid smutsiga koder eller koder med låg kontrast
  • Variabelt belysningskoncept säkerställer en stabil avläsning även vid skiftande ljusförhållanden
  • Högsta tillförlitlighet på blanka eller reflekterande ytor tack vare optiska tillbehör
  • Kompakt konstruktion och vridbar kontaktenhet för enkel integration även i trånga utrymmen
  • Automatisk inställningsassistent med autofokus och lasersikte möjliggör snabb och enkel idrifttagning
  • Korta stilleståndstider vid byte tack vare parametersäkerhetskopiering på MicroSD-kort
  • Mindre programmeringsarbete genom att avlästa data skickas till styrningen i önskat format

Översikt

Perfekt sikt – i alla ljus

Lector62x är en kompakt kamerabaserad kodläsare för tillförlitlig avläsning av 1D-, 2D- och staplad kod samt klartext. Dess kraftfulla DPM-dekoder läser även av koder som framställts med laser eller nål utan problem – till och med vid svag kontrast, smuts eller dålig kvalitet på koden. Tack vare det ljusstarka belysningskonceptet med tvåfärgade LED-lampor är Lector62x särskilt okänslig för externt ljus. Även vid skiftande ljusförhållanden säkerställs en stabil avläsning. Det kompakta huset med vridbar kontaktenhet gör den till den idealiska kodläsaren i produktionslinjer med begränsat monteringsutrymme.

I korthet
  • Intelligenta avkodningsalgoritmer och effektiv DPM-dekoder
  • Okänslig för externt ljus
  • Ljusstarka LED-lampor i rött, blått och infrarött
  • Flexibla, optiska tillbehör som polarisationsfilter eller kupoltillsats
  • Kompakt konstruktion med vridbar kontaktenhet
  • Inställningsassistent med autofokus, lasersikte, grön feedback-LED
  • MicroSD-kort för parametersäkerhetskopiering och bildlagring
  • Iinnovativ datahantering med omfattande sorterings-, filter- och utdataformatering

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Fördelar

Registrerar allt

Effektstark dekoder Identifierar de mest skilda koder även vid låg kontrast, reflekterande ytor eller smuts
Mycket robust mot externt ljus Stabil avläsning i alla monteringslägen - även vid skiftande ljusförhållanden

Lector62x övertygar även under krävande förhållanden genom tillförlitlig avkodning och högt genomflöde.

Sätter varje kod i rätt ljus

Alltid rätt färg

Två röda och två blå LED-lampor säkerställer en idealisk belysning för applikationen

Alltid bra filtrering Polarisationsfiltret säkerställer en säker avläsning på reflekterande ytor även vid starka reflexer
Alltid optimalt belyst Tillförlitlig identifiering av koder på välvda eller blanka ytor med hjälp av kupoltillsatsen

Det ljusstarka belysningskonceptet hos Lector62x kan anpassas individuellt på plats. Olika belysningsfärger möjliggör homogen belysning av läsfältet – för optimala prestanda i alla applikationer. Med rätt belysningstillbehör uppnås en säker kodläsning även under besvärliga förhållanden.

Alltid användbar

Mycket enkel Inställningsasistent med autofokus, lasersikte och grön feedback-LED underlättar idrifttagning och hantering
Klarar små utrymmen Den kompakta konstruktionen med vridbar kontaktenhet underlättar integrationen även i trånga utrymmen
Sparat MicroSD-kortet för bildlagring och parametersäkerhetskopiering säkerställer bekväm analys och korta stilleståndstider vid byten
Innovativ datahantering Tack vare omfattande sorterings-, filter- och utdataformatering skickas avlästa data i önskat format till styrningen, vilket minimerar programmeringsarbetet

Inställningsassistent, flexibel konstruktion, intelligent kloningskoncept och innovativ datahantering säkerställer minimala arbetsinsatser vid idrifttagning och byten.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    FokusInställbart fokus (elektriskt) / Teach-autofokus
    Sensorupplösning

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Scanningsfrekvens25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Läsavstånd30 mm ... 1.500 mm
    IP-klassningIP65 / IP67
    Utbytbart objektiv och belysning
    PROFINET✔ , tillval via extern fältbussmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , tillval via extern fältbussmodul
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , tillval via extern fältbussmodul
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Vikt170 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp