Kontakt
Feedback

Kamerabaserade kodläsare

Mångsidiga, effektiva, enkla

De kamerabaserade kodläsarna är mångsidiga, effektiva, komfortabla och enkla.

Även vid höga transporthastigheter identifieras 1D-, 2D-, DPM-koder och även delvis förstörda koder tillförlitligt, och utvärderas exakt. Det spelar ingen roll om det gäller metall, glas, plast eller papper, det finns en passande lösning för varje yta och varje applikation. Många olika modellvarianter, olika gränssnitt, nätverkskompatibilitet: de klarar av de högre kraven i framtiden.

Filtrera enligt:
330.0 mm 3300.0 mm

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj ICR80x
Enkel, liten och lätt
  • Rundstrålande kodläsning
  • Optiskt sikte
  • Mycket kompakt konstruktion
  • Mycket låg vikt
  • Enkel anslutning tack vare USB- och RS-232-versioner
  • Motsvarar miljödirektiven RoHS och WEEE
  • Triggern kan anpassas individuellt till applikationen (knappar, presentationsläge, seriella kommandon eller maskinvarutrigger via SICK-anslutningsteknik)
Produktfamilj Lector65x
Flexibel kodläsning på löpande band
  • 2/4 megapixel upplösning, hög bildhastighet på 40 Hz
  • Dynamisk fokusinställning från objekt till objekt
  • Integrerad high-power-LED-belysning
  • Funktionsknappar, lasersikte, optisk och akustisk feedbacksignal
  • Intelligenta, snabba avkodningsalgoritmer
Produktfamilj ICR89x
Snabbare. Säkert. Effektivt.
  • Dual-line CMOS-sensor för höga streckkods- och OCR-läsningshastighet
  • Högsta scanningshastighet upp till 30 kHz för högupplösande bilder (200 dpi) vid upp till 3,8 m/s
  • Stort läsfält för läsfältsbredder upp till 1200 mm
  • Systemet stöder alla vanliga 1D-/2D-koder, postnummer
  • Fem bildkanaler för OCR, videokodering, arkivering och diagnos
  • Parametercloning för alla komponenter
  • Intelligent reglerat standbyläge
  • Industriell design, extern PC är inte nödvändig
Produktfamilj ICR88x
Kompakt. Tillförlitligt. Lysande.
  • 3D-vision-kamerasystem, optimerat för korta läsavstånd
  • Dual-line CMOS-sensor för bästa läshastighet
  • Högsta scanningshastighet upp till 19 kHz för högupplösta bilder (> 200 dpi)
  • Alla dekodrar är integrerade i kameran
  • Högsta tillförlitlighet, ingen extern PC krävs
  • Systemet stöttar alla vanliga 1D-/2D-koder
  • Parameterkloning för alla komponenter
  • Integrering av ytterligare spårbarhetslösningar är möjligt
Produktfamilj Lector62x
Perfekt sikt – i alla ljus
  • Intelligenta avkodningsalgoritmer och effektiv DPM-dekoder
  • Okänslig för externt ljus
  • Ljusstarka LED-lampor i rött, blått och infrarött
  • Flexibla, optiska tillbehör som polarisationsfilter eller kupoltillsats
  • Kompakt konstruktion med vridbar kontaktenhet
  • Inställningsassistent med autofokus, lasersikte, grön feedback-LED
  • MicroSD-kort för parametersäkerhetskopiering och bildlagring
  • Iinnovativ datahantering med omfattande sorterings-, filter- och utdataformatering
Produktfamilj Lector64x
Hög effektivitet för kodläsningsapplikationer
  • 1,7 megapixel upplösning, hög bildhastighet på 40 Hz
  • Integrerad high-power-LED-belysning
  • Funktionsknappar, lasersikte, optisk och akustisk feedbacksignal
  • Intelligenta, snabba avkodningsalgoritmer
Produktfamilj Lector63x
Intelligent. Flexibel. Intuitiv.
  • Kodläsare med sensor på upp till 2 megapixel
  • Flexibel optik- och filterdesign
  • Integrerad, utbytbar high-power-belysning
  • Intuitivt användargränssnitt, med flexibel resultatsträng med kodanalysalternativ
  • Funktionsknappar, lasersikte, akustisk feedbacksignal och feedback-LED
  • MicroSD-minneskort

Träffar 1 - 7 av 7

Upp