Kontakt
Feedback

Handhållna scannrar

Mobila, snabba och flexibla

I så gott som alla branschen måste data registreras snabbt och flexibelt. Här utför handhållna scannrar från SICK ett förstklassigt arbete, för utan automatiska scannrar måste allt läsas av och registreras manuellt.

Med handhållna scannrar som gränssnitt till genomtänkta auto-ID-lösningar genomförs registreringen blixtsnabbt och läsfel kan nästan uteslutas helt. Medarbetarna avlastas, processer skyndas på och felkällor elimineras – inom alla branscher.

Filtrera enligt:
400.0 mm 16000.0 mm

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj IDM24x
Identifierar 2D-koder komfortabelt och säkert
  • Identifiering av alla vanliga 1D-, 2D-koder och staplade koder
  • Tillförlitlig, säker och snabb kodläsning
  • Kompakt konstruktion, lätt hus
  • Manuell hantering och handsfree-hantering i presentationsläget
  • Kabelförsedda versioner och trådlösa varianter tillgängliga
Produktfamilj IDM26x
2D-kodidentifiering i tuffa miljöer
  • Identifiering av alla vanliga 1D-, 2D-koder och staplade koder
  • Tillförlitlig, säker och snabb kodläsning
  • Robust och stabilt hus med IP-klassning IP 65
  • Stöttar alla vanliga, kabelförsedda eller trådlösa gränssnitt samt industrifältbussar tack vare anslutningstekniken från SICK
  • Läsbekräftelse (good read) med LED, ljudsignal och vibration
Produktfamilj IDM14x
Mångsidiga
  • Läsavstånd på upp till 850 mm
  • Identifiering av alla vanliga, linjära streckkoder
  • Scanningshastigheter på upp till 500 scanningar/sekund
  • Klarar 24 fallprov från 1,8 m höjd
  • Väl synlig scanningslinje
  • IP-klassning IP 41
Produktfamilj IDM16x
Mobil tillförlitlighet för industrin
  • Avkodning av alla vanliga 1D-koder, även staplade koder med PDF-varianter
  • Kompakt hus med upp till IP 65 klarar 50 fallprov från 2 m höjd på betong
  • Läsbekräftelse med LED, ljudsignal och vibration
  • Stöttar alla vanliga, kabelförsedda eller trådlösa gränssnitt samt industrifältbussar med hjälp av SICK-anslutningstekniken
  • Verktygsfritt kabel- och batteribyte
  • Kabelförsedda och trådlösa varianter tillgängliga
Produktfamilj IDM12x
Nybörjarmodellen
  • Läsning med kontakt och med avstånd på upp till 400 mm
  • Identifiering av alla vanliga 1D-koder, även staplade koder med PDF-varianter
  • Scanningshastigheter på upp till 300 scanningar/s
  • Klarar 25 fallprov från 1,5 m höjd
  • Extremt lätt med endast 106 g
  • Anslutning som PS/2- och USB-tangentbordsadapter, seriellt USB eller via RS-232 TTL
  • Skyddsklassning IP 41
Produktfamilj HW198x
Industrianpassad Area-Imaging-scanner med enormt läsavstånd
  • 1D- och 2D-kodläsning med bara en enhet och enormt område för läsavståndet, från 15 cm till 16 m
  • Kabelansluten och Bluetooth-version (upp till 100 meters avstånd)
  • Fältbussanslutningsmoduler för PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Produktfamilj HW191x
Säker 2D-kod-identifiering för krävande industritillämpningar
  • Identifiering av alla vanliga 1D-, 2D-koder och staplade koder
  • Tillförlitlig, säker och snabb kodläsning
  • Robust hus med IP-klassning IP 65
  • Stöttar alla vanliga, kabelförsedda eller trådlösa gränssnitt samt industrifältbussar tack vare anslutningstekniken från SICK
  • Läsbekräftelse (good read) med LED, ljudsignal och vibration

Träffar 1 - 7 av 7

Upp