Glans-sensor
Glare

Experten på glans

Din fördel

  • Snabb installation genom injusteringsläget
  • Integrerat knapplås minskar risken för driftsfel och manipulationer
  • Känslighetsinställningar ökar sensorns driftsäkerhet
  • Teach-in via enkel-teach-in-knapp eller manövreringsmjukvaran SOPAS möjliggör enkel, tidsbesparande hantering
  • Robust glansdetektering oberoende av färg, märkning samt olika strukturer ökar driftsäkerheten
  • Den innovativa detekteringsmetoden gör det möjligt att genomföra inspektioner till lägre kostnad än med olika typer av kameralösningar
  • Sensorn är okänslig för objektsvariationer, vilket ökar driftsäkerheten
  • Flexibla sensorinställningar, övervakning, utökad diagnostik och visualisering via IO-Link

Översikt

Experten på glans

Glare-sensorn är speciellt konstruerad för att detektera och skilja mellan objekt baserat på glans för att styra olika produktionsprocesser. Glare använder Delta-S-teknik för att analysera det reflekterade ljusets fördelning . Sensorn bestämmer därefter glansnivån hos plana objektytor och kan skilja mellan objekt med olika glansnivåer. Mätresultatet överförs till processtyrningen via två digitala kopplingsutgångar alt. via IO-Link. Flera driftslägen finns tillgängliga. Därmed är Glare lämplig för en rad olika applikationer. I kombination med intelligenta algoritmer för signalutvärdering ger multi-sensor-konceptet och dess känslighetsinställningar ökad driftsäkerhet vid olika typer av industriell användning. Glare-sensorer med IO-Link-gränssnitt som möjliggör integrereing i maskinstyrningen, med automatisk processorienterad konfiguration och on-line diagnostik.

I korthet
  • Objektdetektering eller -differentiering baserat på glansnivå på ytor
  • Flera driftstyper kan konfigureras, beroende på vad som behövs för applikationen
  • Integrerad injusteringshjälp
  • Integrerade automatiseringsfunktioner
  • Två digitala Push-Pull-utgångar och en konfigurerbar ingång
  • Känsligheten kan ställas in på objektegenskaper
  • IO-Link ger enkel dataåtkomst från SPS
  • Snabb och enkel konfigurering

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Räckvidd50 mm
    LjussändareLysdiod (LED), röd 1)
    Ljusfläcksstorlek

    10 mm x 12 mm

    Ø 4,5 mm

    Inställning1-punkts-teach-in statisk, 2-punkts-teach-in, statisk, 2-punkts-teach-in dynamisk, 3-punkts-teach-in statisk
    AnslutningstypStickkontakt M12, 5-polig
    • 1) Livslängd: 100 000 h vid TU = +25 °C.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads