Beskrivning | Analysator med tryckluftdriven ejektor |
Mätstorheter | O2 |
Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighet | O2 |
Mätprinciper | Zirkoniumdioxidströmsond |
|
Mätområden | | O2 | 0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-% |
|
Certifierade mätområden | | O2 | 0 ... 21 Vol.-% |
|
Inställningstid (t90) | | | ≤ 20 s Med standardmätgasuttagsanordning, längd = 1 m |
|
Nollpunktsavvikelse | | | ≤ 0,2 Vol.-%: vid underhållsintervall |
|
Referenspunktsavvikelse | | | ≤ 0,2 Vol.-%: vid underhållsintervall |
|
Processtemperatur | | Sond av rostfritt stål | 0 °C ... +700 °C | Inconel-sond | 0 °C ... +950 °C | Keramiksond | 0 °C ... +1.400 °C |
|
Processtryck | | | 700 hPa ... 1.100 hPa |
|
Processgasfuktighet | | | Ej kondenserande |
|
Omgivningstemperatur | | | –20 °C ... +55 °C |
|
Lagringstemperatur | | | –40 °C ... +85 °C |
|
Överensstämmelser | Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd 2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)) 2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)) 27. BImSchV EN 14181 |
Elsäkerhet | CE |
IP-klassning | | | IP65 / NEMA 4x |
|
Analoga utgångar | 1 utgång: 0/4 ... 20 mA, 800 Ω 0 ... 10 V Potentialfria, kan utökas med ytterligare en I/O-modul |
Digitala utgångar | 4 reläkontakter: 48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W Tillval |
Digitala ingångar | 4 ingångar: + 24 V Tillval |
|
Inmatning | Funktionsknappar Pilknappar |
Användning | Menystyrd hantering via LC-display och folietangentbord |
Dimensioner (B x H x D) | | | Se måttskisserna |
|
Vikt | | | 27 kg Med standardmätgasuttagsanordning, längd = 1 m | Med värme för mätgasuttagsanordning, ytterligare | 4 kg ... 6 kg |
|
Material, som kommer i kontakt med mediet | Rostfritt stål 1.4571 |
Energiförsörjning | | Spänning | 115 V AC, ± 10 % | | 230 V AC, ± 10 % | Frekvens | 48 ... 62 Hz | Effektförbrukning | ≤ 250 VA |
|
Hjälpmedel | | Tryckluft | 4–6 bar, partikelstorlek max. 1 µm, oljehalt max. 0,1 mg/m³, tryckdaggpunkt max. –30 °C |
|
Korrigeringsfunktioner | Automatisk kontroll och justering med omgivningsluft |
Monterade komponenter | Mätgaspump |