In-situ-gasanalysatorer
ZIRKOR200

Innovation redan i cellerna

Din fördel

  • Mycket hög tillgänglighet tack vare långlivad mätcell
  • Hög tillförlitlighet tack vare innovativt mätcellsskydd, även vid korrosiva eller reducerande förhållanden
  • Färre analysatorbortfall tack vare intern självövervakning
  • Ingen manuell justering krävs
  • Snabb mätning när förbränningsprocessen ger en tidsnära styrning
  • Godkänd för emissionsövervakning
  • Enkel hantering av analysatorn, även fjärrstyrd
  • Hög säkerhet tack vare suveränt Ex-säkerhetskoncept

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

Översikt

Innovation redan i cellerna

SICK erbjuder en mycket robust, säker och testad syremätning med gasanalysatorn ZIRKOR200 för mindre och större förbränningsanläggningar. ZIRKOR200 utmärker sig med en speciellt långlivad mätcell. Integrerad LongLife-teknologi ökar mätcellens beständighet, speciellt vid korrosiva och reducerande villkor. Mätcellens integrerade övervakning och helautomatiska justering reducerar underhållsarbetet avsevärt. Analysatorn kan nås enkelt och snabbt med ZIRKOR Remote-app. ZIRKOR200 erbjuder en okomplicerad syremätning med lågt underhåll för förbränningsoptimering. Tack vare tester enligt EN 15267 är den även lämplig för emissionsövervakning.

I korthet
  • Extremt långlivad mätcell tack vare innovativa skyddsmekanismer
  • Självövervakning av mätcellen
  • Helautomatisk justering integrerad i styrenheten
  • Version tillgänglig för höga temperaturer
  • ZIRKOR Remote-app för fjärrstyrning av analysatorn
  • Mycket kort responstid
  • Testad enligt EN 15267
  • Ex-utförande för ATEX/IECEx, zon 1 resp. zon 21

Tillbehör

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 
  • Analysatorenhet ZIRKOR200 standardutförande

    Analysatorenhet ZIRKOR200 standardutförande

    MätstorheterO2
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetO2
    MätprinciperZirkoniumdioxidsensor
    Mätområden
    0 ... 25 Vol.-%
    Certifierade mätområden
    O20 ... 25 Vol.-%
    Inställningstid (t90)
    5 s
    Beroende på mätgasflödet
    Precision
    ± 0,5 %
    Av mätvärdet eller 0,02 vol-% O2, det högre värdet gäller
    Processtemperatur
    Mätprob≤ +600 °C
    Mätlans med kylskyddsrör≤ +1.600 °C
    Processtryck
    –100 hPa ... 100 hPa
    Max. tryckvariation: ± 50 hPa
    Processgashastighet
    ≤ 50 m/s
    Omgivningstemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    Överensstämmelser

    EN 15267

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    30. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)

    TA-Luft

    SIL
    SäkerhetsintegritetsnivåSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk lämplighetSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypType B
    DriftstypLåg hastighet för efterfrågan
    Systemarkitektur1oo1-analys
    AnmärkningTillval
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Nedsänkningsdjup
    Mätprob≤ 3.682 mm
    Mätlans med kylskyddsrör≤ 1.000 mm
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571
    MaterialRostfritt stål 1.4571
    Tillval

    Kylskyddsrör

    LongLife-batteri

    LongLife²-batteri

  • Analysatorenhet ZIRKOR200 Ex-utföranden

    Analysatorenhet ZIRKOR200 Ex-utföranden

    MätstorheterO2
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetO2
    MätprinciperZirkoniumdioxidsensor
    Mätområden
    0 ... 25 Vol.-%
    Certifierade mätområden
    O20 ... 25 Vol.-%
    Inställningstid (t90)
    5 s
    Beroende på mätgasflödet
    Precision
    ± 0,5 %
    Av mätvärdet eller 0,02 vol-% O2, det högre värdet gäller
    Processtemperatur
    Mätlans ZIRKOR200 Ex-G≤ +500 °C
    MätlansZIRKOR200 Ex-G med kylskyddsrör≤ +1.400 °C
    Mätlans ZIRKOR200 Ex-D≤ +600 °C
    Processtryck
    –100 hPa ... 100 hPa
    Max. tryckvariation: ± 50 hPa
    Processgashastighet
    ≤ 50 m/s
    Omgivningstemperatur
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Överensstämmelser

    EN 15267

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    30. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)

    TA-Luft

    SIL
    SäkerhetsintegritetsnivåSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk lämplighetSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypType B
    DriftstypLåg hastighet för efterfrågan
    Systemarkitektur1oo1-analys
    AnmärkningTillval
    Ex-godkännande
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Nedsänkningsdjup
    Mätlans ZIRKOR200 Ex-G≤ 924 mm
    Mätlans ZIRKOR200 Ex-D≤ 960 mm
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571
    MaterialRostfritt stål 1.4571
    Tillval

    Kylskyddsrör (inte på ZIRKOR200 Ex-D)

    LongLife-cell (finns redan på ZIRKOR200 Ex-D)

    LongLife²-batteri

  • Styrenhet ZIRKOR200 standardutförande

    Styrenhet ZIRKOR200 standardutförande

    Omgivningstemperatur
    Instrumentluftutförande–20 °C ... +55 °C
    Pumputförande+20 °C ... +50 °C
    GFK-hus med värme–40 °C ... +55 °C
    Lagringstemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    ÖverensstämmelserEN 15267
    SIL
    SäkerhetsintegritetsnivåSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk lämplighetSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypType B
    DriftstypLåg hastighet för efterfrågan
    Systemarkitektur1oo1-analys
    AnmärkningTillval
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    Hus av stålplåtIP66
    Hus av rostfritt stålIP66
    GFK-husIP66
    19″-instickshusIP20
    Analoga utgångar1 utgång:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar1 ingång:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Icke galvaniskt frånskiljd
    Digitala utgångar5 reläkontakter
    Digitala ingångar2 reläkontakter:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Typ av fältbussintegrationRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Indikering
    Status-LED: Larm, Underhåll och Störning
    Användning

    Via LC-display och folietangentbord

    Via Android-slutenhet med ZIRKOR-fjärrapp

    Utförande

    Hus av stålplåt

    Hus av rostfritt stål

    GFK-hus

    19″-instick

    Dimensioner (B x H x D)
    Hus av stålplåt300 mm x 440 mm x 240 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Hus av rostfritt stål300 mm x 400 mm x 240 mm (detaljer, se måttskisserna)
    GFK-hus510 mm x 600 mm x 310 mm (detaljer, se måttskisserna)
    19″-instick483 mm x 177 mm x 400 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    Hus av stålplåt17 kg ... 19 kg
    Hus av rostfritt stål17 kg ... 19 kg
    GFK-hus19 kg ... 27 kg
    19″-instick10 kg ... 11 kg
    Energiförsörjning
    Spänning104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Effektförbrukning≤ 400 VA
    Rekommenderad preliminär säkring10 A
    Tillval

    Halv och helautomatisk justering (1- eller 2-punktsjustering)

    LongLife-batteri

    LongLife²-batteri

    Ejektor- och pumputförande

  • Styrenhet ZIRKOR200 Ex-G-utförande

    Styrenhet ZIRKOR200 Ex-G-utförande

    Omgivningstemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Lagringstemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    ÖverensstämmelserEN 15267
    SIL
    SäkerhetsintegritetsnivåSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk lämplighetSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypType B
    DriftstypLåg hastighet för efterfrågan
    Systemarkitektur1oo1-analys
    AnmärkningTillval
    Ex-godkännande
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP66
    Analoga utgångar1 utgång:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar1 ingång:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Icke galvaniskt frånskiljd
    Digitala utgångar5 reläkontakter
    Digitala ingångar2 reläkontakter:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Typ av fältbussintegrationRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Indikering
    Status-LED: Larm, Underhåll och Störning
    Användning

    Via LC-display och folietangentbord

    Via Android-slutenhet med ZIRKOR-fjärrapp

    UtförandeTryckfast kapslat hus
    Dimensioner (B x H x D)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    32 kg
    Energiförsörjning
    Spänning104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Effektförbrukning≤ 400 VA
    Rekommenderad preliminär säkring10 A
  • Pneumatikenhet ZIRKOR200 Ex-G

    Pneumatikenhet ZIRKOR200 Ex-G

    Omgivningstemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Hjälpmedel
    Testgas150 l/h ... 180 l/h
    Instrumentluft30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; partikelstorlek max. 1 µm; partikelhalt max. 1 mg/m³; oljehalt max. 0,1 mg/m³; tryckdaggpunkt max. –40 °C
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads