In-situ-gasanalysatorer
GM901

CO-mätning för processtyrning och emissionsövervakning

Din fördel

  • Nästintill oförfalskade mätresultat tack vare direkt in-situ-mätning
  • Snabb, enkel installation och idrifttagning
  • Enkel, användarvänlig hantering
  • Prisvärd, eftersom den nästan är underhållsfri

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

Översikt

CO-mätning för processtyrning och emissionsövervakning

Gasanalysatorn GM901 finns i utförandena ”Cross-duct” eller ”Sondversion”. Därmed har den ett brett användningsspektrum – även vid svåra mätuppgifter som hög dammbelastning, övertryck, kritiska flödesprofiler eller hög mätgaskoncentration.

I korthet
  • Representativ mätning längs med kanaldiametern
  • Manövrering via kontrollenhet
  • Kort responstid
  • Kan kontrolleras med en gasfylld kyvett, vid gaskontrollerbar mätprob med testgas

Tillbehör

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 
  • System GM901 Cross-Duct

    System GM901 Cross-Duct

    BeskrivningCross-duct-utförande
    MätstorheterCO
    MätprinciperGasfilterkorrelation
    Mätområden
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Gäller 1 m mätsträcka
    Inställningstid (t90)
    5 s ... 360 s
    Precision
    ± 5 %
    På mätområdets slutvärde
    Omgivningstemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    ÖverensstämmelserTÜV-typgodkännande
    ElsäkerhetCE
    Montering

    Monteringsfläns, DN125, PN6

    Monteringsfläns, ANSI, 5″

    KontrollfunktionerManuell referenspunktstest med en gasfylld kyvett
  • System GM901 mätprob

    System GM901 mätprob

    BeskrivningMätsondutförande
    MätstorheterCO
    MätprinciperGasfilterkorrelation
    Mätområden
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    Beroende på det aktiva mätavståndet och gastemperatur
    Inställningstid (t90)
    5 s ... 360 s
    Precision
    ± 5 %
    På mätområdets slutvärde
    Omgivningstemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    ÖverensstämmelserStämmer överens med U.S. EPA
    endast gasmätprob (GPP)
    ElsäkerhetCE
    Montering

    En installationsplats på kanalen

    Monteringsfläns, DN125, PN6

    Monteringsfläns, ANSI, 5″

    KontrollfunktionerManuell referenspunktstest med en gasfylld kyvett
  • Sändar/mottagarenhet

    Sändar/mottagarenhet

    BeskrivningAnalysatorenhet för mätprobsutförande
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 4
    Dimensioner (B x H x D)
    254 mm x 338 mm x 304 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    6 kg
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
    SpänningFörsörjning via styrenheten
  • Sändarenhet

    Sändarenhet

    BeskrivningSändarenhet på Cross-duct-mätsystemet
    Mätavstånd
    Cross-duct-utförande0,5 m ... 8 m
    Processtemperatur
    ≤ +250 °C
    Med utökad kalibrering≤ +430 °C
    Processtryck
    ≤ 30 hPa
    Beroende på spolluftsenheten
    Processgasfuktighet
    Ej kondenserande
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 4
    Dimensioner (B x H x D)
    150 mm x 169 mm x 241 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    3 kg
    Inklusive spollufttillsats
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
    SpänningFörsörjning via styrenheten
  • Mottagarenhet

    Mottagarenhet

    BeskrivningMottagarenhet på Cross-duct-mätsystemet
    Mätavstånd
    Cross-duct-utförande0,5 m ... 8 m
    Processtemperatur
    ≤ +250 °C
    Med utökad kalibrering≤ +430 °C
    Processtryck
    ≤ 30 hPa
    Beroende på spolluftsenheten
    Processgasfuktighet
    Ej kondenserande
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 4
    Dimensioner (B x H x D)
    150 mm x 169 mm x 405 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    3 kg
    Inklusive spollufttillsats
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
    SpänningFörsörjning via styrenheten
  • Öppen mätprob (GMP)

    Öppen mätprob (GMP)

    BeskrivningMätsond med öppen konstruktion och integrerat spolluftsstyrsystem
    Mätavstånd
    Se måttskisserna
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    ≤ +250 °C
    Med utökad kalibrering≤ +430 °C
    Processtryck
    –60 hPa ... 30 hPa
    Beroende på spolluftsenheten
    Processgasfuktighet
    Ej kondenserande
    Dammbelastning
    ≤ 3 g/m³
    Gäller 1 m mätsträcka
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP66
    Dimensioner (B x H x D)
    Se måttskisserna
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
    SpänningFörsörjning via styrenheten
    Hjälpgasanslutningar
    SpolluftSlangkoppling 40 mm
    Monterade komponenter

    Flödesvakt för spolluftsövervakning

    Temperaturgivare PT1000

    Tryckgivare

  • Gasmätprob (GPP)

    Gasmätprob (GPP)

    BeskrivningMätsond med filterelement som släpper igenom gas, för justering med testgas
    Mätavstånd
    Se måttskisserna
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    ≤ +220 °C
    Processtryck
    –120 hPa ... 200 hPa
    Processgasfuktighet
    Ej kondenserande
    Dammbelastning
    ≤ 30 g/m³
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    Se måttskisserna
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539, Keramer, PTFE
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 150 VA
    Hjälpgasanslutningar
    TestgasKlämringsförskruvning 1/4″
    Monterade komponenter

    Temperaturgivare PT1000

    Tryckgivare

    Uppvärmning av de optiska ytorna

  • Kontrollenhet GM901

    Kontrollenhet GM901

    BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Analoga utgångar1 utgång:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Analoga ingångar1 ingång:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    För gastemperatur
    Digitala utgångar2 reläkontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Digitala ingångar1 ingång:
    24 V
    Seriell
    Typ av fältbussintegrationRS-232
    FunktionPrioriterade servicegränssnitt
    CAN-buss
    FunktionIntern systembuss
    Indikering
    LC-display
    Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
    Inmatning

    Pilknappar

    Funktionsknappar

    AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
    UtförandeHus av stålplåt
    Dimensioner (B x H x D)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    4,3 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 50 VA
  • Kontrollenhet GM901, med utökad anslutbarhet

    Kontrollenhet GM901, med utökad anslutbarhet

    BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Analoga utgångar3 utgångar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar1 ingång:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    För gastemperatur
    Digitala utgångar3 reläkontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Digitala ingångar3 ingångar:
    24 V
    Seriell
    Typ av fältbussintegrationRS-232
    FunktionPrioriterade servicegränssnitt
    PROFIBUS DP
    AnmärkningTillval
    Typ av fältbussintegrationRS-485
    CAN-buss
    FunktionIntern systembuss
    Indikering
    LC-display
    Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
    Inmatning

    Pilknappar

    Funktionsknappar

    AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
    UtförandeHus av stålplåt
    Dimensioner (B x H x D)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    4,3 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 50 VA
  • Anslutningsenhet

    Anslutningsenhet

    BeskrivningFör förlängning av den interna CAN-bussanslutningen med kundens kabel
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / NEMA 4
    Dimensioner (B x H x D)
    175 mm x 110,5 mm x 57 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    3 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning60 VA
    Monterade komponenterIntegrerat 24 V-nätaggregat för försörjning av sändar/mottagarenheten
  • Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    BeskrivningEnhet för tillhandahållande av dammfri luft för spolning av optiska ytor
    Gasflöde
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Vid 30 hPa mottryck, beroende på undertryck i filtret
    Omgivningstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP54
    Dimensioner (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    18 kg
    Energiförsörjning
    TrefasströmΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Hjälpgasanslutningar
    Spolluft40 mm
    KontrollfunktionerUndertrycksvakt (kopplingspunkt –35 hPa)
    Monterade komponenterTvåstegsluftfilter, typ Europiclon, stoftkapacitet 200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads