In-situ-gasanalysatorer
GM700

Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden

Din fördel

  • Nästintill oförfalskade mätvärden direkt i processen tack vare in-situ-mätning
  • Mycket bra anpassning till mätuppgiften genom valet av lämplig mätprobs- eller Cross duct-utförande
  • Hög tillförlitlighet under pågående drift
  • Kan även användas vid krävande omgivningsförhållanden
  • Möjliggör registrering av snabba eller kortvariga processvariationer

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

Översikt

Effektiv processanalys – även under svåra förhållanden

Tillförlitlighet, mätnoggrannhet och mycket korta responstider är de avgörande kännetecknen på laser-gasanalysatorn GM700. GM700 baseras på TDLS-principen (Tunable Diode Laser Spectroscopy) och mäter olika gaskomponenter, t.ex. NH3, HF, HCl, H2O eller O2, genom specifik ljusabsorption. In-situ-mätningen är väl lämpad för en snabb bestämning av gaskoncentrationen inom processtyrning och emissionsmätning.

I korthet
  • Hög selektivitet tack vare hög spektral upplösning
  • Kort responstid
  • Ingen kalibrering krävs
  • Inga rörliga delar, näst intill slitagefri
  • Inget gasuttag och ingen gasberedning krävs
  • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2

Tillbehör

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 
  • System GM700, standardutförande

    System GM700, standardutförande

    BeskrivningIn-situ-gasanalysator för emissionsmätning och processmätning
    MätstorheterNH3, HF, HCl, H2O
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetHF
    MätprinciperDiodlaserspektroskopi (TDLS)
    Mätområden
    NH3 (till 20 vol.-% H2O)0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    NH3 (till 40 vol.-% H2O)0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    Mätområdena avser 1 m mätsträcka
    Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
    Dual-mätområden
    HCl / H2O0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
    0 ... 50 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm (NH3)
    0 ... 40 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% (H2O)
    Mätområdena avser 1 m mätsträcka
    Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
    Certifierade mätområden
    HF0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 25 mg/m³
    Cross-Duct-utförandet är certifierat
    Inställningstid (t90)
    Standard1 s ... 360 s
    Inställbar, förinställd på 4 s
    HF-mätning1 s ... 180 s
    Inställbar, förinställd på 4 s, testad avseende lämplighet i enlighet med EN 15267
    Precision
    Nollpunkt≤ ± 2 %
    Gäller mätområdets slutvärde
    Känslighet≤ ± 2 %
    Vid underhållsintervall (6 månader), gäller mätområdets slutvärde
    Omgivningstemperatur
    –20 °C ... +50 °C
    Beroende på parameterinställningarna, temperaturvariationer max. ±10 °C/h
    Lagringstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Omgivningsfuktighet
    ≤ 95 %
    Relativ fuktighet, ej kondenserande
    Överensstämmelser

    Endast för HF

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    30. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen)

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    ElsäkerhetCE
    Montering

    Monteringsfläns, DN125, PN6

    Monteringsfläns, ANSI, 5″

    KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt (endast för NH3 och HCl)
    TillvalStyrenhet SCU (endast för icke-ex-områden)
  • System GM700, Ex-utförande

    System GM700, Ex-utförande

    BeskrivningIn-situ-gasanalysator för emissionsmätning och processmätning
    MätstorheterNH3, H2O
    MätprinciperDiodlaserspektroskopi (TDLS)
    Mätområden
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    Mätområdena avser 1 m mätsträcka
    Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
    Dual-mätområden
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O)
    Mätområdena avser 1 m mätsträcka
    Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
    Inställningstid (t90)
    1 s ... 360 s
    Inställbar, förinställd på 4 s
    Precision
    Nollpunkt≤ ± 2 %
    Gäller mätområdets slutvärde
    Känslighet≤ ± 2 %
    Vid underhållsintervall (6 månader), gäller mätområdets slutvärde
    Omgivningstemperatur
    –20 °C ... +50 °C
    Beroende på parameterinställningarna, temperaturvariationer max. ±10 °C/h
    Lagringstemperatur
    –20 °C ... +50 °C
    Omgivningsfuktighet
    ≤ 95 %
    Relativ fuktighet, ej kondenserande
    Ex-godkännande
    ATEXII 3/-G Ex pzc op is [ia] IIC T4 Gc/-
    ElsäkerhetCE
    Montering

    Monteringsfläns, DN125, PN6

    Monteringsfläns, ANSI, 5″

    KontrollfunktionerAutomatisk kontrollcykel för noll- och referenspunkt (endast för NH3)
  • Sändar-mottagarenhet; standard- och Ex-utförande

    Sändar-mottagarenhet; standard- och Ex-utförande

    BeskrivningMätsystemets analysatorenhet
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    Standardutförande239 mm x 316 mm x 338 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Ex-utförande239 mm x 401 mm x 338 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    Standardutförande13 kg
    Ex-utförande14 kg
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
    SpänningFörsörjning via styrenheten
    Effektförbrukning≤ 36 W
  • Öppen mätprob (GMP)

    Öppen mätprob (GMP)

    BeskrivningMätsond med öppen konstruktion och integrerat spolluftsstyrsystem
    Mätavstånd
    Se måttskisserna
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    Standardutförande≤ +250 °C
    Från 200 °C med uppvärmd spolluft
    Ex-utförande≤ +200 °C
    Processtryck
    –60 hPa ... 30 hPa
    Beroende på spolluftsenheten
    Dammbelastning
    ≤ 3 g/m³
    Gäller 1 m mätsträcka
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP66
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Vikt
    Se måttskisserna
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539
    Energiförsörjning
    SpänningFörsörjning via sändar-/mottagarenhet
    Hjälpgasanslutningar
    SpolluftSlangkoppling 40 mm
    Monterade komponenter

    Flödesvakt för spolluftsövervakning

    Temperaturgivare PT1000 (inte i Ex-utförande)

    Tryckgivare (inte i Ex-utförande)

  • Gasmätprob (GPP)

    Gasmätprob (GPP)

    BeskrivningMätsond med filterelement som släpper igenom gas, för justering med testgas
    Mätavstånd
    Se måttskisserna
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    HCl+130 °C ... +430 °C
    NH3+300 °C ... +430 °C
    Processtryck
    –120 hPa ... 200 hPa
    Dammbelastning
    ≤ 30 g/m³
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Vikt
    Se måttskisserna
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539, Keramer, PTFE
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 150 VA
    Hjälpgasanslutningar
    TestgasKlämringsförskruvning 1/4″
    Monterade komponenter

    Tryckgivare

    Temperaturgivare PT1000

    Uppvärmning av de optiska ytorna

  • Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

    Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

    BeskrivningReflektorenhet med rörtrippelreflektor
    Mätavstånd
    0,25 m ... 6 m
    Avstånd fläns - fläns minus 2 × flänslängden
    Processtemperatur
    ≤ +250 °C
    Från 200 °C med uppvärmd spolluft
    Processtryck
    –60 hPa ... 30 hPa
    Beroende på spolluftsenheten
    Dammbelastning
    ≤ 3 g/m³
    Gäller 1 m mätsträcka
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    8,5 kg
  • Styrenhet AWE; hus av stålplåt

    Styrenhet AWE; hus av stålplåt

    BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Analoga utgångar3 utgångar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar2 ingångar:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    För gastemperatur och gastryck
    Digitala utgångar3 reläkontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
    Digitala ingångar3 ingångar:
    24 V
    Seriell
    Typ av fältbussintegrationRS-232
    FunktionPrioriterade servicegränssnitt
    PROFIBUS DP
    AnmärkningEndast för HF
    CAN-buss
    FunktionIntern systembuss
    Indikering
    LC-display
    Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
    Inmatning

    Pilknappar

    Funktionsknappar

    AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
    UtförandeHus av stålplåt
    Dimensioner (B x H x D)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    4,7 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 50 VA
  • Styrenhet AWE; gjutet metallhölje

    Styrenhet AWE; gjutet metallhölje

    BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP67
    Analoga utgångar3 utgångar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar2 ingångar:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    För gastemperatur och gastryck
    Digitala utgångar3 reläkontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
    Digitala ingångar3 ingångar:
    24 V
    Seriell
    Typ av fältbussintegrationRS-232
    FunktionPrioriterade servicegränssnitt
    PROFIBUS DP
    AnmärkningEndast för HF
    CAN-buss
    FunktionIntern systembuss
    Indikering
    LC-display
    Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
    Inmatning

    Pilknappar

    Funktionsknappar

    AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
    UtförandeGjutet metallhölje
    Dimensioner (B x H x D)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    8,6 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 50 VA
  • Styrenhet GM700-EX3G

    Styrenhet GM700-EX3G

    BeskrivningKontrollenheten används som användargränssnitt, för databearbetning och -utmatning samt för styr- och övervakningsfunktionerna
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Analoga utgångar3 utgångar:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvaniskt frånskiljd
    Analoga ingångar2 ingångar:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    För gastemperatur och gastryck
    Digitala utgångar3 reläkontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Förinställda för störning, underhåll och funktionskontroll
    Digitala ingångar3 ingångar:
    24 V
    Seriell
    Typ av fältbussintegrationRS-232
    FunktionPrioriterade servicegränssnitt
    Indikering
    LC-display
    Status-LED: ”Operation”, ”Service”, ”Warning” och ”Malfunction”
    Inmatning

    Pilknappar

    Funktionsknappar

    AnvändningMenystyrd hantering via LC-display och folietangentbord
    UtförandeHus av stålplåt
    Dimensioner (B x H x D)
    Styrenhet300 mm x 483 mm x 138 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Ex pz-styrenhet FS840129 mm x 122 mm x 120 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    16 kg
    Energiförsörjning
    Spänning230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz
    Effektförbrukning≤ 75 VA
  • Anslutningsenhet

    Anslutningsenhet

    BeskrivningFör förlängning av den interna CAN-bussanslutningen med kundens kabel
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP66
    Dimensioner (B x H x D)
    175 mm x 110,5 mm x 175 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    3 kg
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Monterade komponenterIntegrerat 24 V-nätaggregat för försörjning av sändar/mottagarenheten
  • Spollufttillsats

    Spollufttillsats

    BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluftsslang, temperaturgivare och tryckgivare
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    9,6 kg
    Hjälpgasanslutningar
    SpolluftSlangkoppling 40 mm
    Elektriska anslutningar

    Flödesvakt

    Temperaturgivare PT1000

    Monterade komponenter

    Flödesvakt för spolluftsövervakning

    Tryckgivare (endast med sändar-/mottagarenhet)

    Temperaturgivare (endast med sändar-/mottagarenhet)

  • Spolluftstillsats, Ex-utförande, passiv

    Spolluftstillsats, Ex-utförande, passiv

    BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluftsslang och spolluftsövervakning
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    254 mm x 269 mm x 242 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    7 kg
    Hjälpgasanslutningar
    SpolluftSlangkoppling 40 mm
  • Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

    Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

    BeskrivningTryck- och temperaturgivare med inbyggd fläns DN40/PN40
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    ≤ +500 °C
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Nedsänkningsdjup
    Temperaturgivare PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MaterialRostfritt stål 1.4571, stål ST37
    Leveransomfattning

    Anslutningskabel för temperaturgivare, 5 m

    Anslutningsslang för tryckgivare, 5 m

    Flänslock inkl. tätning och skruvar

  • Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    BeskrivningEnhet för tillhandahållande av dammfri luft för spolning av optiska ytor
    Gasflöde
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Vid 30 hPa mottryck, beroende på undertryck i filtret
    Omgivningstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP54
    Dimensioner (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    18 kg
    Energiförsörjning
    TrefasströmΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Hjälpgasanslutningar
    Spolluft40 mm
    KontrollfunktionerUndertrycksvakt (kopplingspunkt –35 hPa)
    Monterade komponenterTvåstegsluftfilter, typ Europiclon, stoftkapacitet 200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads