In-situ-gasanalysatorer
GM32

Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området

Din fördel

  • Få fram nästintill oförfalskade mätvärden direkt i gaskanalen
  • Kortvariga processvariationer är mätbara
  • Representativ mätning genom valet av Cross Duct- eller mätprobsutförandet
  • Snabb service på plats är möjlig tack vare modulsystem
  • Långa underhållsfria intervaller
  • Kostnadseffektiv In-situ-gasanalysator — även i Ex-utförande
  • Låga installations- och driftskostnader, inga testgaser krävs

Den exakta utrustningsspecifikationen och produktens effektuppgifter kan avvika och är beroende av motsvarande applikation och kundspecifikation.

Översikt

Mäta aggressiva gaser direkt och snabbt — även i Ex-området

In-situ-gasanalysatorn GM32 mäter SO2, NO, NO2 och NH3, samt tryck och temperatur i gaskanalen. Direkt, snabbt och utan gasuttag och -transport. Därmed arbetar reglertekniska anläggningar med nästintill oförfalskade värden. Tack vare självövervakningen kan man lita på mätvärdena och man förvarnas i tidigt skede vid avvikelser. GM32 har testats med avseende på lämplighet för emissionsmätning av SO2 och NO enligt den europeiska standarden EN 15267. Ett Ex-utförande med omfattande säkerhetsfunktioner och genomtänkt systemteknik är också tillgängligt.

I korthet
  • Direkt, snabb In-situ-mätning
  • Inget gasuttag, ingen gastransport, ingen gasberedning
  • Upp till fyra mätenheter samtidigt, plus processtemperatur och -tryck
  • DOAS-utvärderingsprocess
  • Flera av varandra oberoende mätområden med bibehållen precision
  • Automatisk självtestfunktion (QAL3) utan testgaser
  • Övertryckskapslat utförande för Ex-zon 2

Tillbehör

Reservdelar

Applikationer

Service & Support

Teknisk översikt

 
  • System GM32: standard- och Ex-utförande

    System GM32: standard- och Ex-utförande

    BeskrivningIn-situ-gasanalysator för emissionsmätning och processmätning
    MätstorheterNO, NO2, NH3, SO2
    Mätstorheter som har testats med avseende på lämplighetNO, SO2
    MätprinciperDifferentiell optisk absorptionsspektroskopi (DOAS)
    Mätområden
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    Mätområdena avser 1 m mätsträcka
    Mätområden beroende på applikation och enhetsutförande
    Certifierade mätområden
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Vid en aktiv mätsträcka på 1,86 m (Cross-Duct) eller 1,25 m (öppen mätprob) eller 1 m (öppen mätprob, LowNO2)
    Gasmätproben (GPP) har inte TÜV-testats med avseende på lämplighet
    Inställningstid (t90)
    Öppen mätprob (GMP)≥ 5 s
    Gasmätprob (GPP)≥ 120 s
    Cross-duct-utförande≥ 5 s
    Inställningstid, parametrerbar
    Precision
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    Gäller det minsta mätområdet
    Omgivningstemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperaturvariationer max. ± 10 °C/h
    Lagringstemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperaturvariationer max. ± 10 °C/h
    Omgivningsfuktighet
    ≤ 95 %
    Relativ fuktighet, ej kondenserande
    Överensstämmelser

    Godkänd för anläggningar som kräver tillstånd

    2001/80/EG (13. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    2000/76/EG (17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen))

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Ex-godkännande
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ElsäkerhetCE
    Montering

    Monteringsfläns, DN125, PN6

    Monteringsfläns, ANSI, 5″

    Kontrollfunktioner

    Intern nollpunktskontroll

    Kontrollcykel för noll- och referenspunkt enligt QAL3

    Tillval

    Styrenhet SCU (endast för icke-ex-områden)

    Flerzonskalibrering (ytterligare mätintervall för en komponent)

    Utökat gastemperaturintervall upp till 550 °C resp. 650 °C

    LowNO2

  • Sändar/mottagarenhet: standardutförande

    Sändar/mottagarenhet: standardutförande

    BeskrivningMätsystemets analysatorenhet
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / IP69K
    AnvändningVia integrerad styrenhet
    Dimensioner (B x H x D)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    20 kg
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
    SpänningFörsörjning via anslutningsenheten
    Effektförbrukning≤ 36 W
  • Sändar/mottagarenhet: Ex-utförande

    Sändar/mottagarenhet: Ex-utförande

    BeskrivningMätsystemets analysatorenhet
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / IP69K
    AnvändningVia integrerad styrenhet
    Dimensioner (B x H x D)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    20 kg
    Energiförsörjning
    Spänning24 V DC
    SpänningFörsörjning via anslutningsenheten
    Effektförbrukning≤ 36 W
  • Öppen mätprob (GMP)

    Öppen mätprob (GMP)

    BeskrivningMätsond med öppen konstruktion och integrerat spolluftsstyrsystem
    Mätavstånd
    Se måttskisserna
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    ≤ +550 °C
    Processtryck
    –60 hPa ... 30 hPa
    Beroende på spolluftsenheten
    Dammbelastning
    ≤ 3 g/m³
    Gäller 1 m mätsträcka
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Vikt
    Se måttskisserna
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539
    Energiförsörjning
    SpänningFörsörjning via sändar-/mottagarenhet
    Hjälpgasanslutningar
    SpolluftSlangkoppling 40 mm
    Monterade komponenter

    Flödesvakt för spolluftsövervakning

    Tryckgivare (inte i Ex-utförande)

    Temperaturgivare PT1000 (inte i Ex-utförande)

  • Gasmätprob (GPP)

    Gasmätprob (GPP)

    BeskrivningMätsond med filterelement som släpper igenom gas, för justering med testgas
    Mätavstånd
    Se måttskisserna
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    Med keramikfilter≤ +430 °C
    Kort (max. 30 min.) upp till 550 °C. Vid temperaturer på över 430 °C går det inte att säkerställa tillförlitliga mätresultat.
    NH-3-mätning med keramikfilter+300 °C ... +430 °C
    Kort (max. 30 min.) upp till 550 °C. Vid temperaturer på över 430 °C går det inte att säkerställa tillförlitliga mätresultat.
    Med teflonfilter≤ +200 °C
    Processtryck
    –120 hPa ... 200 hPa
    Dammbelastning
    ≤ 30 g/m³
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Vikt
    Se måttskisserna
    Material, som kommer i kontakt med medietRostfritt stål 1.4571, rostfritt stål 1.4539, Keramer, PTFE
    Energiförsörjning
    Spänning115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 150 VA
    Hjälpgasanslutningar
    TestgasKlämringsförskruvning 1/4″
    Monterade komponenter

    Tryckgivare

    Temperaturgivare PT1000

    Uppvärmning av de optiska ytorna

  • Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

    Reflektorenhet (cross-duct-utförande)

    BeskrivningReflektorenhet med glastrippelreflektor
    Mätavstånd
    Cross-duct-utförande0,25 m ... 12 m
    Avstånd fläns - fläns minus 2 × flänslängden
    Processtemperatur
    ≤ +550 °C
    Utföranden för högre temperaturer på förfrågan
    Processtryck
    –60 hPa ... 30 hPa
    Beroende på spolluftsenheten
    Dammbelastning
    ≤ 3 g/m³
    Gäller 1 m mätsträcka
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / IP69K
    Dimensioner (B x H x D)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    8,5 kg
  • Anslutningsenhet: standardutförande

    Anslutningsenhet: standardutförande

    BeskrivningAnvänds för anslutning av energiförsörjningen och av data- och signalkabeln hos kunden
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / IP69K
    Analoga utgångar2 utgångar:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Per modul, går att komplettera upp till åtta utgångar
    Analoga ingångar2 ingångar:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Digitala utgångar4 utgångar:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Digitala ingångar4 ingångar:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Per modul, går att komplettera upp till åtta ingångar
    Modbus✔ , ✔
    Typ av fältbussintegrationTCP
    RTU RS-485 (via gränssnittsmodul (tillval))
    CAN-buss
    FunktionIntern systembuss
    Ethernet
    FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
    Dimensioner (B x H x D)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    16 kg
    Energiförsörjning
    Spänning100 V AC ... 250 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 260 VA
  • Anslutningsenhet: Ex-utförande

    Anslutningsenhet: Ex-utförande

    BeskrivningAnvänds för anslutning av energiförsörjningen och av data- och signalkabeln hos kunden
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP65 / IP69K
    Analoga utgångar2 utgångar:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Per modul, går att komplettera upp till åtta utgångar
    Analoga ingångar2 ingångar:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Digitala utgångar4 utgångar:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Digitala ingångar4 ingångar:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Per modul, går att komplettera upp till åtta ingångar
    Modbus✔ , ✔
    Typ av fältbussintegrationTCP
    RTU RS-485 (via gränssnittsmodul (tillval))
    CAN-buss
    FunktionIntern systembuss
    Ethernet
    FunktionAnslutning till programmet SOPAS ET eller OPC-server
    Dimensioner (B x H x D)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    16 kg
    Energiförsörjning
    Spänning100 V AC ... 230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektförbrukning≤ 260 VA
  • Spollufttillsats: sändar/mottagarenhet

    Spollufttillsats: sändar/mottagarenhet

    BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluftsslang, temperaturgivare och tryckgivare
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    9,6 kg
    Hjälpgasanslutningar
    SpolluftSlangkoppling 40 mm
    Elektriska anslutningar

    Undertrycksvakt spolluftsenhet

    Temperaturgivare PT1000

    Tryckgivare

    Monterade komponenter

    Flödesvakt för spolluftsövervakning

    Tryckgivare

  • Spollufttillsats: reflektorenhet

    Spollufttillsats: reflektorenhet

    BeskrivningFlänstillsats med anslutningar för spolluftsslang och spolluftsövervakning
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    9,6 kg
    Hjälpgasanslutningar
    SpolluftSlangkoppling 40 mm
    Elektriska anslutningarUndertrycksvakt spolluftsenhet
    Monterade komponenterFlödesvakt för spolluftsövervakning
  • Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

    Tryck- och temperatursond (Cross-Duct-utförande)

    BeskrivningTryck- och temperaturgivare med inbyggd fläns DN40/PN40
    Precision
    Tryckgivare1 %
    Temperaturgivare1 %
    Processtemperatur
    ≤ +500 °C
    ElsäkerhetCE
    Dimensioner (B x H x D)
    Måtten är variabla. För detaljer, se måttskisserna.
    Nedsänkningsdjup
    Temperaturgivare PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MaterialRostfritt stål 1.4571, stål ST37
    Leveransomfattning

    Anslutningskabel för temperaturgivare, 5 m

    Anslutningsslang för tryckgivare, 5 m

    Flänslock inkl. tätning och skruvar

  • Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    Spolluftsenhet SLV4-2, 2BH1300, 3-fas

    BeskrivningEnhet för tillhandahållande av dammfri luft för spolning av optiska ytor
    Gasflöde
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Vid 30 hPa mottryck, beroende på undertryck i filtret
    Omgivningstemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    ElsäkerhetCE
    IP-klassning
    IP54
    Dimensioner (B x H x D)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (detaljer, se måttskisserna)
    Vikt
    18 kg
    Energiförsörjning
    TrefasströmΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Hjälpgasanslutningar
    Spolluft40 mm
    KontrollfunktionerUndertrycksvakt (kopplingspunkt –35 hPa)
    Monterade komponenterTvåstegsluftfilter, typ Europiclon, stoftkapacitet 200 g
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads